聚四氟乙烯 (PTFE) 管

过滤依据

未选择筛选条件

管件类型

最大运行压力

品牌

内径

技术

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

聚四氟乙烯 (PTFE) 管


聚四氟乙烯 (PTFE) 管

聚四氟乙烯管能耐高温,其工作温度可达500°F / 260°C。PTFE聚四氟乙烯管是一种耐化学介质性能特别优异的塑料管,相比其它任何塑料产品,PTFE聚四氟乙烯管具有很低的摩擦系数,介质能无限制的地自由流动从而不产生沉积物。


派克PTFE 管子,在含氟聚合物管子产品中,具有更好的耐高温、更优异的化学兼容性和更强的抗腐蚀能力。

正在查看 10,共 89

波纹管非常柔软,是需要更紧密的弯曲半径、更高的压力或抗压性应用时的理想选择。

正在查看 10,共 175

PTFE AWG (美国线径标准) &毛细管子,为电气绝缘应用而设计,使得该产品能耐高温(可适用于焊接)、耐化学品和耐磨。根据设计该系列产品符合UL和CSA的标准要求。

正在查看 10,共 131

PTFE 螺旋型包裹护套,为各种不同位置点需要引线时而提供电线和电缆的保护。

正在查看 10,共 14

PTFE压条是一种小直径棒,用在高温应用或有化学品的应用中。

正在查看 10,共 21

The CVH01-3_8ID heavy wall convoluted PTFE tubing is approved through The Open Compute Project (OCP), an initiative focused on establishing global standards on hardware within the data center industry.

正在查看 10,共 1

687890
687890