PUPSIT组件, PureTain® | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PUPSIT组件, PureTain®

PUPSIT组件, PureTain®

用于生物加工填充的一次性组件符合 PUPSIT 标准,从而使后续无菌得以实现。

技术规格:

  • 品牌: PureTain®
  • 分部: Bioscience and Water Filtration Division
  • 行业: Biopharmaceuticals
  • 技术: Filtration
  • 应用: Downstream Sterile Filtration, Final Fill Solutions, Drug Formulation, Vaccine Production
  • 产品类型: Single-Use Assembly
  • 符合规格: USP 85 (Endotoxin), USP 88 Class VI (Biological Reactivity), USP 788 (Particulates), USP 661 (Enclosures), EMA/410/01 (TSE/BSE), Other compliance statements are avialable upon request, cGMP, ISO9001 (Quality Management Systems), ISO14001 (Environmental Management Standards), Manufactured within an ISO Clas 7 cleanroom
  • 选件: Non-irradiated/ready to sterilize, Gamma-irradiated (low bioburden), Gamma-irradiated (validated sterile according to ISO 11137-2 to conform with Annex 1)

完整的产品说明

派克的 PureTain® PUPSIT(使用前和使用后的完整性测试)过滤组件旨在提供符合特定要求的无菌过滤,符合最终灌装系统无污染且封闭性精准。该系统设计包括无菌连接、各种过滤器、取样以及通风袋或瓶子,以维持无菌状态和系统的完整性。


产品优势:

• 无菌连接和完全封闭的流体路径消除了污染风险

• 设计用于提升产品品质和药品安全

• 集成多个一次性使用组件,包括无菌连接器、过滤器、袋子、取样袋和管道,以创建优化的过滤系统

• 开放式架构


应用范围:

• 生物制药处理的一次性使用系统

• 最终过滤和灌装应用


我们的应用工程团队将很乐意讨论您的需求,并与您合作寻找适合您应用的解决方案。请联系我们以获取更多信息。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
679945