作为快插技术的先行者,派克的Prestolok PLP 铜镀镍接头为管子和接头的连接提供了一种简单的方式,从而形成管路系统分配网络。Prestolok PLP接头无需像压缩接头一样使用衬套和锁紧螺纹,因此可以减少安装时间。可简单地将管子插入到接头底部进行连接。拆卸时,按下释放按钮,按住接头主体并将管子从接头拉出。使用螺纹密封胶可应用于多种外螺纹,能够减少使用PTFE密封带可能带来系统污染。
可与以下Parker Parflex Division管配合使用:
• 聚乙烯管
• 聚丙烯管
• 塑料尼龙管
• 未增塑尼龙管
• 邵氏A硬度90 - 95的聚氨酯管
• 邵氏A硬度大于95的聚氨酯管
市场:
• 工业
• 汽车
• 半导体
• 包装
• 机器人
• 气候控制
• 纺织
• 真空
特点与优势:
• 紧凑的一件式接头
• 外螺纹带活接,因此适合于紧凑型空间的安装以及精确定位。
• 预涂白色丙烯酸密封胶
• NPT, UNF, BSPT, BSPP以及公制螺纹
• 耐腐蚀性能
• 快插技术可进行快速连接和拆卸
• 1/8"" - 1/2"", 4mm - 14mm
应用:
• 空气管路
• 惰性气体
• 油管
• 真空管路
技术规格:
• 不锈钢卡环
• 丁腈橡胶
• 铜镀镍本体
• 聚缩醛释放按钮
可根据要求提供定制配置和尺寸。有关其他信息,请联系派克低压流体连接件部门(269)692-6555或fscsales@parker.com。