PVP中压柱塞泵 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PVP中压柱塞泵

PVP中压柱塞泵

系列PVP 41/48压力补偿,可变排量,柱塞泵。

技术规格:

  • 最大真空流速: n/a
  • 工作压力: 250 bar, 3600 psi
  • 技术: Hydraulics
  • 流速: 115 L/min, 30.4 gal/min
  • 排量: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • 阀体材料: 铸铁
  • 排水选件:
  • 包括供给泵:
  • 电路路径: 常开
  • 配置: 单/串联/多重, Tandem, Multiple
  • 控制方法: 压力限制器| 负载敏感, Load Sense, Torque Limiting
  • 能量回收能力:
  • 包括过滤器:
  • 与流体类型共同使用: 标准液压油
  • 最大排量: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • 最大流速: 30.4 gal/min, 115 L/min
  • 最高流体温度: 50 °C, 122 °F
  • 最低流体温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高噪声级别: 76 dBA
  • 最大运行压力: 250 bar, 3600 psi
  • 径向负荷能力: N/A
  • 最大工作速度: 2400 RPM
  • 最大运动粘度: 4000 SUS
  • 最小运动粘度: 80 SUS
  • 重量: N/A
  • 介质: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • 安装方案: SAE
  • 端口连接: SAE
  • 端口类型: 法兰 | 直螺纹, Straight Threaded
  • 端口位置: 侧端口| 后端口| 反对端口, Rear Ports, Opposing Ports
  • 泵类型: 柱塞, 变量
  • 旋转方向: 顺时针| 逆时针, Counterclockwise
  • 传感器类型: NA
  • 轴类型: SAE
  • 直通驱动能力:

完整的产品说明

特点/优点:

• 高强度铸铁外壳,可靠和安静的操作
• 可更换接口
• 轻松安装的进口/出口位置
• 可替换的青铜配流盘
• 可替换的柱塞滑靴压盘
• 通轴功能可提供SAE A或AA型止口
• 低噪声环境
• 快速响应时间
• 多种轴伸和油口可选

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
246579