PVplus控制模块 - PQDXXA-PROFINET-Z10 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
PVplus控制模块 - PQDXXA-PROFINET-Z10

PVplus控制模块 - PQDXXA-PROFINET-Z10

适于各PVplus规格的PQDXXA-PROFINET-Z10泵控制模块使液压系统能够以卓越而精密的动态性能来控制排量、压力和功率(扭矩)。

技术规格:

  • 技术: Hydraulics
  • 与...共同使用: PVplus Piston Pump

完整的产品说明

PQDXXA-PROFINET-Z10是PVplus的具有PROFINET接口功能的控制模块,实现了远程连接,同时比较少的安装工作和较低的维护成本,并减少停机时间。此外,泵控制都集成到机器控制/ HMI中,实现全过程透明。

市场:

建筑机械

娱乐自动化

木材加工

船舶(非军事)

物料输送设备

多种运输设备(非航空)

多种工业应用

多种生产设备

多种加工设备

模具

油气

塑料加工

金属冶炼/加工

铁路

橡胶及轮胎加工

电线电缆加工

特点与优势:

• 针对各PVplus泵的排量、压力和恒功率(恒扭矩)控制

• 经认证的PROFINET接口可连接PLC /机器控制

• 通过PROFINET接口易于进行控制、监控和参数设置

• 通过在线可用的I / O和参数化功能块,快速轻松集成到PLC中

• 推入式触点,安装快速简便

• 具有两个RJ45接口的网络切换功能

应用:

• 压机/材料成型机

• 废料剪

• 船舶升降机/起重机

• 船用绞车和起重机

• 船用柴油机

• 风力发电变桨控制

• 打桩设备

• 铁路维修机械

• 测试设备 & 液压动力单元 /集成系统

有关PQDXXA-PROFINET-Z10控制模块的详细技术信息,请在产品支持版块下载我们的新文档和软件,和/或联系您当地的Parker经销商寻求支持。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687925