PWB 闭锁接头 - 派克 Parker

PWB 闭锁接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

PWB 闭锁接头

PWB 闭锁接头 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

技术规格:

  • 功能: 2/2 闭锁接头
  • 安装类型: 直接安装在气缸上
  • 连接类型: 阳螺纹(1/8", 1/4", 3/8", 1/2")
  • 端口连接: 快插或螺纹连接, Threaded
  • 端口尺寸: 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 1/4" | 3/8" | 1/2 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • 端口类型: 公制 | BSPP, BSPP
  • 额定压力: 1 到 10 bar
  • 工作温度: -15 到 60 °C
  • 阀体材料: 锌, 黄铜 &热塑料, Brass, Thermoplastic

完整的产品说明

PWR可以直接安装在气缸上组合流量控制和闭锁接头的功能,带快插连接以便集成安装方便快捷。

•功能:组合功能流量控制&闭锁接头
•安装类型:直接安装在气缸上
•安装螺纹:阳螺纹
•螺纹类型:1/8",1/4",3/8",1/2"
•接口连接:快插
•接口尺寸:4mm,6mm,8mm,10mm
•接口类型:公制
•压力范围(bar):1-10
•温度范围(C):-15到60
•本体材料:锌,黄铜&热塑料
•传感器输出功能:无

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859