18系列快换接头,外形符合ISO 6150 C标准,用于铁路应用 - 派克 Parker

18系列快换接头,外形符合ISO 6150 C标准,用于铁路应用 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

18系列快换接头,外形符合ISO 6150 C标准,用于铁路应用

名义尺寸为5.5的快速连接系统,适用于35 bar以下的铁路应用。该系列外形符合 ISO 6150 C标准要求。 黄铜材料可供货。

技术规格:

  • 直径: 标称: 5.5 mm
  • 包括阀门:
  • 版本: 单向关闭
  • 长度: 62,2, 63,2 mm
  • 六角螺母尺寸: 19, 21 mm
  • 外径: 24,5 mm
  • 结构材料: 黄铜
  • 密封材料: 低温丁腈橡胶
  • 最低运行温度: -55 °C
  • 最高运行温度: 100 °C
  • 最大运行压力: 35 bar
  • 应用: Railway
  • 轮廓: ISO C

完整的产品说明

派克的18系列是一款快换母头,其公头外形设计符合ISO 6150 C标准要求。这款快换接头紧凑设计和单手操作给人留下了深刻的印象-即使在难以接近的地方,也可以用一只手进行连接和断开。

在标准系列18下可以找到适用铁路系列18的适配公头。

市场:
-铁路

特点与优势:
-单手操作
-高于平均水平的流量,可确保快速及可靠地控制气动制动回路

应用范围:
-气动制动系统
-气动应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A43098