×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Quick Couplings Application Based
主页
产品
接头和快换接头
基于应用的快换接头
基于应用的快换接头
Filter
基于应用的快换接头 类别
仪表快接
呼吸空气快换接头
天然气快换接头
模具冷却快换接头
海底快换接头
热塑快换接头
热管理快换接头
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
4
< -20 至 -40 °C
最低运行温度 : < -20 至 -40 °C - °C
3
< -40 至 -60 °C
最低运行温度 : < -40 至 -60 °C - °C
3
< 0 至 -10 °C
最低运行温度 : < 0 至 -10 °C - °C
5
< 5 至 0 °C
最低运行温度 : < 5 至 0 °C - °C
4
低至 5 °C
最低运行温度 : 低至 5 °C - °C
4
< -40 至 -76 °F
最低运行温度 : < -40 至 -76 °F - °F
3
< 0 至 -40 °F
最低运行温度 : < 0 至 -40 °F - °F
4
< 14 至 0 °F
最低运行温度 : < 14 至 0 °F - °F
4
< 32 至 14 °F
最低运行温度 : < 32 至 14 °F - °F
5
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
4
低至 40 °F
最低运行温度 : 低至 40 °F - °F
4
阀体材料
不锈钢
阀体材料 : 不锈钢
5
钢
阀体材料 : 钢
3
黄铜
阀体材料 : 黄铜
6
介质
化学液体
介质 : 化学液体
29
气体
介质 : 气体
24
气动介质
介质 : 气动介质
18
水
介质 : 水
31
液压油
介质 : 液压油
13
蒸汽
介质 : 蒸汽
7
应用
介质输送
应用 : 介质输送
34
农业
应用 : 农业
2
吸入 / 真空
应用 : 吸入 / 真空
23
呼吸用空气
应用 : 呼吸用空气
1
模具冷却
应用 : 模具冷却
6
气动系统
应用 : 气动系统
19
测试点
应用 : 测试点
1
液压
应用 : 液压
13
热管理
应用 : 热管理
6
螺纹 / 连接
应用 : 螺纹 / 连接
1
车队和汽车
应用 : 车队和汽车
1
最大运行压力
psi
bar
> 0 至 100 psi
最大运行压力 : > 0 至 100 psi - psi
38
> 100 至 150 psi
最大运行压力 : > 100 至 150 psi - psi
16
> 150 至 300 psi
最大运行压力 : > 150 至 300 psi - psi
17
> 1500 至 3000 psi
最大运行压力 : > 1500 至 3000 psi - psi
5
> 300 至 750 psi
最大运行压力 : > 300 至 750 psi - psi
5
> 3000 至 4500 psi
最大运行压力 : > 3000 至 4500 psi - psi
4
> 4500 至 6000 psi
最大运行压力 : > 4500 至 6000 psi - psi
4
> 6000 psi
最大运行压力 : > 6000 psi - psi
2
> 750 至 1500 psi
最大运行压力 : > 750 至 1500 psi - psi
5
真空 psi
最大运行压力 : 真空 psi - psi
18
> 0 至 7 bar
最大运行压力 : > 0 至 7 bar - bar
25
> 10 至 20 bar
最大运行压力 : > 10 至 20 bar - bar
11
> 100 至 200 bar
最大运行压力 : > 100 至 200 bar - bar
4
> 20 至 50 bar
最大运行压力 : > 20 至 50 bar - bar
7
> 300 至 400 bar
最大运行压力 : > 300 至 400 bar - bar
3
> 400 bar
最大运行压力 : > 400 bar - bar
1
> 50 至 100 bar
最大运行压力 : > 50 至 100 bar - bar
1
> 7 至 10 bar
最大运行压力 : > 7 至 10 bar - bar
8
真空 bar
最大运行压力 : 真空 bar - bar
21
结构材料
不锈钢
结构材料 : 不锈钢
1
阀门类型
Flat Face
阀门类型 : Flat Face
20
Standard
阀门类型 : Standard
2
不带阀
阀门类型 : 不带阀
8
平齐端面
阀门类型 : 平齐端面
2
锥阀
阀门类型 : 锥阀
14
防溢漏
阀门类型 : 防溢漏
23
高流量空气
阀门类型 : 高流量空气
1
最高运行温度
°F
°C
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
35
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
36
> 140 至 175 °F
最高运行温度 : > 140 至 175 °F - °F
36
> 175 至 200 °F
最高运行温度 : > 175 至 200 °F - °F
34
> 200 至 250 °F
最高运行温度 : > 200 至 250 °F - °F
35
> 250 至 300 °F
最高运行温度 : > 250 至 300 °F - °F
21
> 300 至 400 °F
最高运行温度 : > 300 至 400 °F - °F
21
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
35
> 100 至 120 °C
最高运行温度 : > 100 至 120 °C - °C
21
> 120 至 150 °C
最高运行温度 : > 120 至 150 °C - °C
18
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
18
> 200 °C
最高运行温度 : > 200 °C - °C
7
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
26
> 50 至 60 °C
最高运行温度 : > 50 至 60 °C - °C
27
> 60 至 80 °C
最高运行温度 : > 60 至 80 °C - °C
27
> 80 至 100 °C
最高运行温度 : > 80 至 100 °C - °C
27
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
26
符合规格
CSA
符合规格 : CSA
3
ISO B
符合规格 : ISO B
1
配件连接类型
ORB螺纹
配件连接类型 : ORB螺纹
3
内螺纹
配件连接类型 : 内螺纹
32
卡套
配件连接类型 : 卡套
3
外螺纹
配件连接类型 : 外螺纹
29
端面密封
配件连接类型 : 端面密封
1
管螺纹
配件连接类型 : 管螺纹
5
软管宝塔接头
配件连接类型 : 软管宝塔接头
25
交换式
ISO B
交换式 : ISO B
1
利达时标准结构
交换式 : 利达时标准结构
8
欧洲标准高流量系列
交换式 : 欧洲标准高流量系列
2
事业部
Fluid Connectors Korea
事业部 : Fluid Connectors Korea
1
High Pressure Connectors Europe Division
事业部 : High Pressure Connectors Europe Division
9
Low Pressure Connectors Europe Division
事业部 : Low Pressure Connectors Europe Division
18
Parflex Division
事业部 : Parflex Division
2
Quick Coupling Division
事业部 : Quick Coupling Division
25
品牌
Legris
品牌 : Legris
1
Parker
品牌 : Parker
31
Rectus
品牌 : Rectus
16
技术
气动系统
技术 : 气动系统
6
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
48
液压系统
技术 : 液压系统
15
过程控制
技术 : 过程控制
2
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
基于应用的快换接头
派克在快换接头市场有举足轻重的地位,提供的快换接头产品,可适用于无数行业流体管路需要重复快速拆装的应用中。
基于应用的快换接头 类别
呼吸空气快换接头
仪表快接
模具冷却快换接头
天然气快换接头
海底快换接头
热管理快换接头
热塑快换接头
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890