先导式比例溢流阀 - R4V/R6V OBE系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

密封材料

端口连接

阀门类型

压力调节控制类型

最大运行压力

信号输入

压力控制范围

排水选件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
先导式比例溢流阀 - R4V/R6V OBE系列 先导式比例溢流阀 - R4V/R6V OBE系列 先导式比例溢流阀 - R4V/R6V OBE系列

先导式比例溢流阀 - R4V/R6V OBE系列

先导式比例溢流压力阀R4V/R6V OBE系列具有集成的电子器件,因此阀十分紧凑。 该阀提供稳定压力性能。

技术规格:

  • 安装类型: Subplate mounting
  • 运行类型: 先导
  • 启动类型: 比例
  • 重量: 4.5 to 8.6 (depending on size) kg
  • 产品序列: Pressure valve
  • 最大流速: Depending on size and valve type, 90 - 650 L/min
  • 最大运行压力: Ports P (or A) and X up to 350, port T (or B) and Y 30 bar
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 阀体材料: Cast iron
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • 压力控制范围: 105, 210, 350 bar

完整的产品说明

先导式比例溢流压力阀R4V/R6V OBE系列  ;有集成电子放大器的先导比例电磁铁,用来控制比例先导阀,然后比例先导阀再去控制带有阀座的主阀。该阀可以有一个大压力调节的机械结构可选。

内置的数字电子部分是PCD00数字放大器功能的基础。此内置数字电子器件安装在坚固的金属外壳中,可在恶劣环境中使用。阀的额定值是出厂所设置好的。另外ProPxD 软件允许容易地编辑相关参数。该软件还用于数字电子模块。用于连接到串口 RS232C 的电缆是本阀的配件。

电子设备的连接有2个选项︰

代码 10V:
6 + PE 中央连接
0...+ 10 V 指令信号
+ 10 V 参考电压输出

代码 4MA:
6 + PE 中央连接
4? 0 mA指令信号

功能︰
?先导式比例电磁铁
?内置式电子厂内设置
?斜坡时间调整
吗?线性化特性
? 3个压力级
? 2个接口︰
-R4V 阀板 ISO 6264 (DIN 24340 D节)
-R6V 阀板 ISO 6264 (DIN 24340 E节)
?机械最大压力调节可选

优势︰
?设计紧凑
?良好的压力稳定性能
?合适的参数设置
?交货期短

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 密封材料 端口连接 阀门类型 压力调节控制类型 最大运行压力 信号输入 压力控制范围 排水选件
R6V10-595P0PN10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-593P0PM10VB5 FPM NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R6V03-595P0PM10VB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V10-535P0PM10VA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P1PM4MAA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-533P1PM4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-531P0PM10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R4V03-531P0PM10VA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R4V03-531P0PN10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R4V03-531P0PN4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line internal
R4V03-531P1PM10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-531P1PN10VA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-531P1PN4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-533P0PM10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R4V03-533P0PM4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R4V03-533P0PN10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R4V03-533P0PN4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R4V03-533P1PM10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-533P1PM4MAA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-533P1PN10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-533P1PN4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-535P0PM10VA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P0PM4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P0PN10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P0PN10VA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P0PN4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P1PM10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-535P1PN10VA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V03-535P1PN4MAA1 NBR NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V06-531P0PM10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R4V06-531P0PM4MAA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line internal
R4V06-531P0PN10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R4V06-531P0PN10VA5 FPM NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R4V06-531P1PM10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V06-533P0PM10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R4V06-533P0PN10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R4V06-533P0PN10VA5 FPM NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R4V06-533P0PN4MAA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R4V06-533P1PM10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V06-535P0PM10VA5 FPM NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P0PM4MAA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P0PN10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P0PN10VA5 FPM NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P0PN4MAA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P1PM10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V06-535P1PN10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V06-535P1PN4MAA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V10-533P0PM10VA5 FPM NG32 / CETOP 10 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R4V10-533P0PN4MAA5 FPM NG32 / CETOP 10 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R4V10-533P1PM10VA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V10-535P0PN10VA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V10-535P0PN4MAA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V10-535P0PN4MAA5 FPM NG32 / CETOP 10 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V10-535P1PN10VA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V10-535P1PN4MAA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R6V03-591P0PN10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line internal
R6V03-591P2PM4MAB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-593P0PN10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R6V03-593P2PM10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-593P2PN10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-595P0PM10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V03-595P0PM4MAB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R6V03-595P0PN10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V03-595P0PN10VB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V03-595P0PN4MAB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-591P2PM10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-593P2PM10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-595P0PM10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-595P2PM10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-595P2PN10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-591P2PM10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-593P2PM10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-593P2PM4MAB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-595P0PM10VB5 FPM NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V10-595P0PM4MAB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R6V10-595P0PN4MAB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P0PN4MAA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R4V03-535P1PM10VA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V06-535P0PM10VA1 NBR NG25 / CETOP 08 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R4V06-535P1PN10VA5 FPM NG25 / CETOP 08 R4V Without mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R4V10-535P1PM10VA1 NBR NG32 / CETOP 10 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from subplate (Y port in mounting pattern)
R6V06-593P0PM10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R6V06-593P2PN10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-593P0PN10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R6V10-595P2PM10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R4V03-533P0PM10VA5 FPM NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R6V03-593P0PM4MAB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R6V03-595P0PM4MAB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-591P0PM4MAB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line internal
R6V06-595P0PM10VB5 FPM NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-595P0PN4MAB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
056-40593-0 NBR NG10 / CETOP 05 R4V With mechanical max. adjustment Port A, X 350 bar; port B, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V03-591P0PN4MAB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line internal
R6V03-595P2PM4MAB5 FPM NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-591P2PM10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 105 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-591P2PM4MAB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-595P2PM4MAB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-595P2PN10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-595P0PN10VB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-595P2PM4MAB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-595P2PN10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V Without mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V03-593P0PM10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 210 bar Drain line internal
R6V03-595P2PM10VB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-595P0PM10VB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-593P2PM4MAB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-595P2PM4MAB5 FPM NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-595P2PM4MAB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-593P0PM4MAB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R6V10-593P0PM4MAB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line internal
R6V03-593P2PM4MAB1 NBR NG10 / CETOP 05 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 210 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V06-595P0PM4MAB1 NBR NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 350 bar Drain line internal
R6V06-595P2PM10VB5 FPM NG25 / CETOP 08 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 0-10 VDC Up to 350 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)
R6V10-591P2PM4MAB1 NBR NG32 / CETOP 10 R6V With mechanical max. adjustment Port P, X 350 bar; port T, Y 30 bar 4-20 mA Up to 105 bar Drain line external from valve body (Y-port = G 1/8)

687890
687478