| R4V03-535W0A1P09 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 90 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__90 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-75770-0 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 140 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__140 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P17 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 170 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__170 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P20 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 200 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__200 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P22 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 220 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__220 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P25 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 250 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__250 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-95121-0 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 330 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__330 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535V0A1P20 | R4V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 200 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__200 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P07 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 70 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__70 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P15 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 150 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__150 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P16 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 160 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__160 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-70968-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 170 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__170 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-66391-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 180 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__180 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P19 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 190 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__190 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-66531-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 200 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__200 BAR __7 | 
				
					
						
						| 056-40647-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 210 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__210 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-66584-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 220 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__220 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P23 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 230 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__230 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P25 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 250 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__250 BAR __7 | 
				
					
						
						| 056-40673-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 290 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__290 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P30 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 300 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__300 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-66608-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 310 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__310 BAR __7 | 
				
					
						
						| 056-40525-0 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 315 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__315 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P32 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 320 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__320 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P33 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 330 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__330 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P35 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 350 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P07 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 70 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__70 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P13 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 130 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__130 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P15 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 150 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__150 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-75901-0 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 160 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__160 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P17 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 170 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__170 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-67251-0 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 180 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__180 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P19 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 190 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__190 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-66535-0 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 200 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__200 BAR __7 | 
				
					
						
						| 026-66536-0 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 220 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__220 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P25 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 250 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__250 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P32 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 320 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__320 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A5P35 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 350 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P07 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 70 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__70 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P19 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 190 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__190 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P240 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 240 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__240 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P330 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 330 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__330 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P350 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 350 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V0B1P07 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 70 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__70 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P07 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 70 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__70 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P19 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 190 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__190 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P33 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 330 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__330 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V0B1P07 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 70 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__70 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V0B1P10 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 100 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__100 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V0B1P35 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 350 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P21 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 210 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__210 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P12 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 120 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__120 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V03-595V009G0RB1P20 | R6V | NG10 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 12 VDC | NBR | 200 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__12 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__200 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V03-595W0A1P33 | R6V | NG10 | Acorn nut | na | 24 VDC | NBR | 330 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__330 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P10 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 100 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__100 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P20 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 200 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__200 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P16 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 160 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__160 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535V0A1P08 | R4V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 80 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__80 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535V0A1P10 | R4V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 100 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__100 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A1P14 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 140 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__140 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A5P21 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | FPM | 210 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__FPM __6 | 7__210 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535W0A1P21 | R4V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 210 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__210 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P305 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 305 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__305 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P315 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 315 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__315 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595W0A1P19 | R6V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 190 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__190 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595W0A1P21 | R6V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 210 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__210 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595W0A1P35 | R6V | NG25 | Acorn nut | na | na | NBR | 350 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P17 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 170 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__170 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P21 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 210 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__210 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P25 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 250 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__250 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P28 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 280 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__280 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P315 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 315 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__315 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595V009G0QB1P35 | R6V | NG32 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 350 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V10-595W0A1P19 | R6V | NG32 | Acorn nut | na | na | NBR | 190 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__190 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A5P35 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | FPM | 350 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__FPM __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V03-595V009G0QB1P315 | R6V | NG10 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 315 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__315 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V03-595V009G0QB1P350 | R6V | NG10 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 350 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P25 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 250 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__250 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V0B5P30 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | FPM | 300 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__FPM __6 | 7__300 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P10 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 100 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__100 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P12 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 120 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__120 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P18 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 180 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__180 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V03-535W0A1P28 | R4V | NG10 | Acorn nut | na | na | NBR | 280 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG10 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__280 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V06-535W0A5P23 | R4V | NG25 | Acorn nut | na | na | FPM | 230 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Acorn nut __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__FPM __6 | 7__230 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535V0A1P18 | R4V | NG32 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 180 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__180 BAR __7 | 
				
					
						
						| R4V10-535V0A1P35 | R4V | NG32 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 350 BAR | 1__R4V __1 | 2__NG32 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__350 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V009G0QB1P23 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation | 24 VDC | NBR | 230 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__Vent function: solenoid not activated, unpressurized circulation __4 | 5__24 VDC __5 | 6__NBR __6 | 7__230 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V0B1P11 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 110 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__110 BAR __7 | 
				
					
						
						| R6V06-595V0B1P21 | R6V | NG25 | Hand knob leaded | na | na | NBR | 210 BAR | 1__R6V __1 | 2__NG25 __2 | 3__Hand knob leaded __3 | 4__na __4 | 5__na __5 | 6__NBR __6 | 7__210 BAR __7 |