带阀载电子控制器的电液比例溢流阀 - RE*E*T 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

压力控制范围

密封材料

信号输入

其他选件

阀芯设计

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
带阀载电子控制器的电液比例溢流阀 - RE*E*T 系列 带阀载电子控制器的电液比例溢流阀 - RE*E*T 系列 带阀载电子控制器的电液比例溢流阀 - RE*E*T 系列

带阀载电子控制器的电液比例溢流阀 - RE*E*T 系列

RE*E*T 系列二通插装式电液比例溢流阀单元带有阀载电子控制器, 其电气控制的功能以 PCD00 数字放大器为基础。

技术规格:

  • 产品序列: 压力控制阀
  • 运行类型: 先导
  • 启动类型: 比例
  • 电子类型: 阀载
  • 安装类型: 二通插件
  • 安装位: Unrestricted, horizontal mounting preferred
  • 配置: N/A
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 压力控制范围: 105, 175, 250, 350 bar
  • 流速: N/A
  • 最大流速: Depending on size, 220-4.000 L/min
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • 阀体材料: Steel
  • 重量: 2.7 to 24.3 (depending on size) kg
  • 功能: Normally open

完整的产品说明

派克的 RE*E*T 系列电液比例溢流阀单元由带阀载电子控制器的比例先导级和二通插装阀主级组成, 具有良好的压力/流量 (p/Q) 特性, 并由此可改善控制过程与结果的精度。作为选项, 该系列阀可带有机械式手动调压的压力先导阀, 对于规格 NG25、NG32 及 NG40, 该压力限定阀为一个螺纹插装阀插件, 而对规格 NG50 与 NG63, 则为一个附加的叠加阀。

RE*E*T 系列的阀载电子控制器在功能上基于 PCD00 数字放大器, 该阀载数字电子控制器封装在一个坚固的金属壳体内, 能在恶劣的环境条件下使用。

市场:
• 工业

特点/优势:
• 插件安装孔尺寸及安装面样板符合 ISO 7368 - 能快速和方便地集成
• 良好的压力/流量 (p/Q) 特性 - 减少过大的压力变化
• 额定流量大, 达 4000 l/min - 优化与规格相应的效率
• 4 档压力等级 - 可提高精细调节
• 6 档规格 NG16 至 NG63 - 易于选用
• 负载电子控制器封装在坚固的壳体内 - 恶劣环境条件下工作寿命长
• 工厂已设定工作参数 - 即插即用
• 供货周期短 - 无需库存
• 具有机械式手动调压的压力先导级选项
• 斜坡时间可调
• 特性线性化

应用:
• 适用于一般的大流量液压应用系统
• 通用压机
• 注塑成型机

阀载电子控制器:
电控器在出厂时按阀的额定工作参数进行了设置, 实际使用时, 还可利用软件 ProPxD, 对阀的工作参数设置进行编辑。此软件也适用于各种数字电控模块, 参数设置用 RS232C 串行接口电缆可作为附件订货。作为选项, 该系列阀可带有机械式压力调节。

注:
X 口只能作先导遥控用。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 压力控制范围 密封材料 信号输入 其他选件 阀芯设计
RE16E25T1SN1R0M NG16 250 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE63E35T1SN1R0M NG63 350 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE16E10T1SN1F0M NG16 105 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE16E17T1SN1F0 NG16 175 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE16E17T1SN1R0 NG16 175 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE16E25T1SN1F0 NG16 250 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE16E25T1SN1R0 NG16 250 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE16E25T1SV1R0M NG16 250 bar FPM 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE16E35T1SN1F0 NG16 350 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE25E10T1SN1F0 NG25 105 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE25E17T1SN1F0M NG25 175 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE25E25T1SN1F0 NG25 250 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE25E25T1SN1F0M NG25 250 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE25E25T1SV1R0M NG25 250 bar FPM 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE25E35T1SN1F0 NG25 350 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE25E35T1SN1F0M NG25 350 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE25E35T1SN1F0MS07 NG25 350 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment With poppet seals
RE25E35T1SN1R0M NG25 350 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E10T1SN1F0 NG32 105 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE32E10T1SN1F0M NG32 105 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E17T1SN1F0 NG32 175 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE32E17T1SN1F0M NG32 175 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E17T1SN1G0 NG32 175 bar NBR 0-20 mA N/A N/A
RE32E17T1SN1R0 NG32 175 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE32E25T1SN1F0 NG32 250 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE32E35T1SN1F0 NG32 350 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE32E35T1SN1F0M NG32 350 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E35T1SN1R0 NG32 350 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE40E10T1SN1F0 NG40 105 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE40E35T1SN1F0 NG40 350 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE40E35T1SN1F0M NG40 350 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE40E35T1SN1R0M NG40 350 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE40E35T1SV1R0M NG40 350 bar FPM 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE50E10T1SV1R0M NG50 105 bar FPM 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE50E25T1SN1F0M NG50 250 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE50E35T1SN1F0 NG50 350 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE50E35T1SN1F0M NG50 350 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE25E17T1SN1F0 NG25 175 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE25E35T1SV1F0M NG25 350 bar FPM 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E10T1SV1R0M NG32 105 bar FPM 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E25T1SN1F0M NG32 250 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE40E25T1SN1R0M NG40 105 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE16E25T1SN1F0M NG16 250 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE16E35T1SN1R0M NG16 350 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE25E35T1SN1R0 NG25 350 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE50E35T1SN1R0 NG50 350 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE50E35T1SN1R0M NG50 350 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE50E35T1SV1R0M NG50 350 bar FPM 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE63E10T1SN1R0 NG63 105 bar NBR 4-20 mA N/A N/A
RE63E35T1SN1F0 NG63 350 bar NBR 0-10 V N/A N/A
RE63E35T1SN1F0M NG63 350 bar NBR 0-10 V Mechanical maximum pressure adjustment N/A
RE32E35T1SN1R0M NG32 350 bar NBR 4-20 mA Mechanical maximum pressure adjustment N/A

687890
687478