立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| (C-1)Accumulators & Receivers - Catalog C-1 |
| 产品 | 应用 | 容器尺寸 | 连接尺寸 | 容量(升) | 油箱容量 | 干重(磅) | 外沿直径(毫米) | 外沿直径(英寸) | 总长(毫米) | 总长(英寸) | 配件类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960120 | Refrigerant Accumulator | 9-1/2" | 3/4" | 1.73 Liters | 70 Ounces | 4.3 lbs | 127 mm | 4" | 101.6 mm | 10- 5/8" | 1-3/4" |
| 470115 | Refrigerant Accumulator | 13-13/16 | 7/8" | 4.05 Liters | 165 Ounces | 8.4 lbs | 127 mm | 5" | 438 mm | 15-3/8" | 1-3/4" |
| 470125 | Refrigerant Receiver | N/A | 3/8" | 4.902 Liters | 11.1 lbs | N/A | 152 mm | 6" | 435 mm | N/A | Valve |