制冷剂过滤器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

过滤器网格材料

最大工作压力(psig)

出口连接

提升阀类型

入口连接

过滤网面积(英寸2)

长度

类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
制冷剂过滤器

制冷剂过滤器

过滤器用于过滤空调和制冷系统中的污染物。它们有效提高制冷剂流畅流动,压降微乎其微。通常安装在液体管路中,用于保护控制阀及系统部件不受污染物影响。

完整的产品说明

派克 - Sporlan 过滤器的主要目的是在空调和制冷系统中过滤固体污染物。它们提供自由流动,压力降低很小,可用于多种液体。通常,它们用于液体管线中,以保护控制阀门或系统部件不受固体污染物的影响。它们有铜过滤器和黄铜过滤器可供选择。 市场: • 制冷 • 空调 • 运输 - 空调和制冷 特点/优势: • 铜过滤器是一体式的,提供从¼英寸到5/8英寸外径连接 • 铜过滤器提供标准的100到140网不锈钢滤网 • 6000系列过滤器可以拆开更换滤网 • 6000系列过滤器提供从1/4英寸到1英寸FPT连接 • 额定压力可达500 psi (34.5 bar) 应用: • 空调 - 住宅,热泵 • 制冷 - 柜式冷藏箱,冷冻箱 • 运输 - 卡车,面包车 80多年来,派克的Sporlan部门为HVACR组件的开发和制造设定了行业标准。我们的外部技术销售团队和应用工程团队注于制冷系统应用和为服务技术人员、分销渠道合作伙伴和原始设备制造商提供故障排除。
产品 过滤器网格材料 最大工作压力(psig) 出口连接 提升阀类型 入口连接 过滤网面积(英寸2) 长度 类型
052290-03 Stainless Steel 750 7/8" ODF 100 Mesh 7/8" ODF 8.37 5.13" Strainer
052290-04 Stainless Steel 750 5/8" ODF 100 Mesh 5/8" ODF 8.37 5.13" Strainer
054816-02 Brass 540 3/8" ODF 120 Mesh 3/8" ODF 1 2 3/4" Strainer
054816-03 Brass 540 1/4" ODF 120 Mesh 1/4" ODF 1 2 3/4" Strainer
056822-00 Stainless Steel 540 1/2" ODF 100 Mesh 1/2" ODF 1 3" Strainer

687890
840599