制冷剂压力表 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

制冷剂

表面样式

类型

压力范围(bar)

压力范围(psi)

最低环境温度(C)

最低环境温度(F)

最高外界温度(C)

最高外界温度(F)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
制冷剂压力表

制冷剂压力表

派克制冷压力表的刻度表盘显示制冷系统对应点的温度及压力

技术规格:

  • 型号: 请为型号配置零件
  • 制冷剂类型: R717, R22, R404A/R507, 134A, R22, R404A/R507, 134A
  • 连接尺寸: 1/4" NPT
  • 表面样式: 2-1/2" 直径, 2-1/2", 3-1/2", 6", 4", 3-1/2" Diameter, 6" Diameter, 4" Diameter
  • 产品类型: 标准型、充液型(食品级甘油), Liquid Filled (Food Grade Glycerin)
  • 额定压力: Not Applicable; 760mm: 10.5-35 bar, 10.5 to 35 bar : 760mm, 30-150, 30-300,N/A, 30-500, 0-400 psi, 30 to 300 psi, 30 to 500 psi, 0 to 400 psi
  • 最低环境温度: -40, -25 °C, -25 °C, -40, -13 °F, -13 °F
  • 最高环境温度: 70, 60 °C, 60 °C, 158, 140 °F, 140 °F
  • 防护等级: Dry: IP52~ 液体填充: IP65, IP65 : Liquid Filled

完整的产品说明

派克冷媒压力表用于工业制冷系统吗,性能稳定。此系列经济型压力表用于工业制冷系统中,可耐受恶劣工况,并可与RS压力表阀配合使用,以便于使用及维护。此压力表可用于气态及液态冷媒,适用于多种常见冷媒。

市场:
• 工业制冷
• 商业制冷

特性及益处(氨系统):
• 表盘规格:2.5" (63mm), 3” (76mm), 4” (100mm) and 6” (150mm)
• ±1.5% to ±3-2-3%精度可选
• 1/4" NPT标准接口
• 双刻度 - psi/°F (bar/°C)
• CRN认证

特性及益处(HFC系统):
• 表盘规格:2.5" (63mm), 3” (76mm)
• ±3-2-3%精度可选
• CRN认证
• 2.5” (63mm)防震型可选
• 黄铜内部构件
• CFC对应温度刻度

应用:
• 制冷系统及制冷剂回收设备
• 显示制冷系统内冷媒压力及对应温度
产品 制冷剂 表面样式 类型 压力范围(bar) 压力范围(psi) 最低环境温度(C) 最低环境温度(F) 最高外界温度(C) 最高外界温度(F)
309385 R717 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309386 R717 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309387 R717 2-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309388 R717 2-1/2" Diameter Standard 760MM-25BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309389 R22 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309390 R22 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309391 R22 2-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309394 R404A/R507 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309396 R404A/R507 2-1/2" Diameter Standard 760MM-35BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309397 134A 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309401 R717 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309402 R717 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309403 R717 3-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309404 R717 3-1/2" Diameter Standard 760MM-25BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309405 R22 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309406 R22 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309409 R404A/R507 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309417 R717 6" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309418 R717 6" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
311893 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-150PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
311894 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-300PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
311895 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) 760MM-10.5BAR N/A -25°C -13°F 60°C 140°F
311896 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) 760MM-25BAR N/A -25°C -13°F 60°C 140°F
313775 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 0-400PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
314126 R717 4" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-150PSI -25°C -13°F 60°C 140°F

687890
687475