安全阀 - RV 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

密封材料

压力范围(psig)

减压设置(psig)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
安全阀 - RV 系列

安全阀 - RV 系列

RV01系列是一种紧凑型安全阀,能排放多余的压力,从而保护气动回路或系统。

技术规格:

  • 泄压设置: 10 至 200 psig, 0.7 至 14 barg
  • 最大入口额定压力: 300 psig, 20.7 barg
  • 调节机制: 滚花旋钮
  • 阀体材料:
  • 调整螺钉材料: 钢的锁紧螺母和弹簧
  • 端口尺寸: 1/4" inch
  • 端口类型: NPT
  • 工作温度: +32° 至 +200° °F, 0° 至 +93° °C

完整的产品说明

RV01系列是一款紧凑型安全阀,可减轻过压,从而保护气动回路或系统。 它采用紧凑轻质铝结构,具有高浮雕容量(70.39 Cv @ 150 PSI)。 调整范围在部件号内调出并在出厂时设置。

   •连接:男性
   •泄压范围:10至200 psig(或0.7至14 bar)
   •最大进口压力:300 psig(或20.7 bar)
   •调整:控制滚花旋钮
   •材料铝制主体,钢制锁紧螺母和弹簧,塑料提升阀,丁腈阀座
   •螺纹尺寸:1/4“
   •螺纹类型:NPT
   •温度范围:32°F至200°F(或0°C至93°C)

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 密封材料 压力范围(psig) 减压设置(psig)
RV01A1N010 Buna 10-55 10
RV01A1N015 Buna 10-55 15
RV01A1N020 Buna 10-55 20
RV01A1N025 Buna 10-55 25
RV01A1N030 Buna 10-55 30
RV01A1N035 Buna 10-55 35
RV01A1N040 Buna 10-55 40
RV01A1N045 Buna 10-55 45
RV01A1N050 Buna 10-55 50
RV01A1N055 Buna 10-55 55
RV01A1N060 Buna 60-100 60
RV01A1N065 Buna 60-100 65
RV01A1N070 Buna 60-100 70
RV01A1N075 Buna 60-100 75
RV01A1N080 Buna 60-100 80
RV01A1N085 Buna 60-100 85
RV01A1N090 Buna 60-100 90
RV01A1N095 Buna 60-100 95
RV01A1N100 Buna 60-100 100
RV01A1N105 Buna 105-150 105
RV01A1N110 Buna 105-150 110
RV01A1N115 Buna 105-150 115
RV01A1N120 Buna 105-150 120
RV01A1N125 Buna 105-150 125
RV01A1N130 Buna 105-150 130
RV01A1N135 Buna 105-150 135
RV01A1N140 Buna 105-150 140
RV01A1N145 Buna 105-150 145
RV01A1N150 Buna 105-150 150
RV01A1N155 Buna 155-200 155
RV01A1N160 Buna 155-200 160
RV01A1N165 Buna 155-200 165
RV01A1N170 Buna 155-200 170
RV01A1N175 Buna 155-200 175
RV01A1N180 Buna 155-200 180
RV01A1N190 Buna 155-200 190
RV01A1N200 Buna 155-200 200
RV01A1N100V Viton 60-100 100

687890
687577