立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克GMF系列过滤器更换滤芯的设计能够保证过滤的质量。
锁定系统将滤芯维持在滤杯中的指定位置,该系列过滤器为客户提供了紧凑型的过滤解决方案。
下拉菜单中带星号*选项为标准选项。
派克GMF系列过滤器采用的是一款结构紧凑、性价比高的中压过滤器过滤技术设计。
派克的滤芯设计排除了使用具有未知质量的过滤介质的盗版滤芯的可能性,能够保证过滤的质量,这会直接影响油液的清洁度等级。
为了能为客户提供更小可用空间的过滤器,派克已经开发出能满足要求的更加紧凑的解决方案。其中一个独有的特征是当更换过滤器滤芯时,滤芯保留在滤杯内部。与传统中压过滤器相比,这一特征能够使滤器外壳节省500 mm以上的空间。
GMF系列更换滤芯具有环保设计:采用固定在滤杯内的可重复使用的滤芯芯核,从而能够减少超过50%的环境废弃物。
所有这些特性对设备的生产率和盈利能力有直接、积极的影响:
• 保证过滤的质量
• 更紧凑的解决方案可供选择
• 过滤器维护期间,滤芯保留在滤杯中
• 减少50%的废弃物
| Literature and Reference Materials |
|---|
| FDHB500UK Hydraulic and Lube Filtration and Condition Monitoring |
| BROCHURE]-iProtect® GMF Series |
| SERVICE INSTRUCTIONS] - iProtect® GMF Series |
| 产品 | 微米额定值 | 密封材料 | 过滤器管件系列 | 长度 | 过滤元素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 938895Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 02QI Quantumfiber™ |
| 938896Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 05QI Quantumfiber™ |
| 938897Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938898Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938899Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
| 938900Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
| 938901Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938902Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938903Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 02QI Quantumfiber™ |
| 938904Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 05QI Quantumfiber™ |
| 938905Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938906Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938907Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
| 938908Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
| 938909Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938910Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938911Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 02QI Quantumfiber™ |
| 938912Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 05QI Quantumfiber™ |
| 938913Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938914Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938915Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
| 938916Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
| 938917Q | 10 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938918Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938877Q | 10 µm | Nitrile | GMF2 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938885Q | 10 µm | Nitrile | GMF3 | 2 | 10QI Quantumfiber™ |
| 938886Q | 20 µm | Nitrile | GMF3 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
| 938890Q | 20 µm | Nitrile | GMF4 | 1 | 20QI Quantumfiber™ |
| 939690Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF2 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
| 939697Q | 2 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 02QI Quantumfiber™ |
| 939698Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF3 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
| 939706Q | 5 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 05QI Quantumfiber™ |
| 939708Q | 20 µm | Fluoroelastomer | GMF4 | 2 | 20QI Quantumfiber™ |
| 945118 | 35 µm | Nitrile | GMF3 | 2 | 35 mic metal mesh |