立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Racor 过滤漏斗(RFF)系列是一种新型、重负荷、高流速、漏斗内置过滤器,它能从汽油、柴油、热油和煤油中分离出有害的游离水和污染物。
Racor RFF过滤漏斗能够将游离水和固体颗粒处理至0.003英寸,并且允许您在加油时目视检查燃油供应的完整性。
在储存的燃油中,污垢和水实际上是不可避免的,其会导致微生物生长、腐蚀性酸、电解和锈蚀。这些污染物可能会堵塞过滤器、腐蚀部件、降低有效燃烧,并可能会导致发动机关闭或者系统故障。
产品特征:
鈥?坚固的结构
鈥?聚四氟乙烯涂层不锈钢
鈥?钢制过滤器
鈥?四种尺寸,四种流量选择
鈥?导电塑料材料
鈥?耐腐蚀
鈥?自清洗
鈥?无备用更换部件
如何工作
Racor过滤漏斗配有内置的DuPont Teflon庐 PTFE (聚四氟乙烯)涂层不锈钢的钢制过滤筛网。随着燃油被过滤,游离水和污染物聚集在其底部。由于水比燃油重,游离水会沉降到其底部。当您有大量的水(约1杯)的时候,及时正确处理这些水并且恢复加油。
适当地使用该系列过滤漏斗能从碳氢化合物中分离出游离水。游离水是当燃油储存(即使是很短的储存时间内)在燃油罐、油箱或者油桶时底部形成的水分子的集合。游离水的形成是由于在空气中的冷凝过程和/或燃料中水分子的分离过程。
水可以作为游离水、乳化液或者燃油中悬浮的小水滴存在于碳氢化合物燃油中。水可以通过振动或者通过乳化添加剂如乙醇或洗涤剂来在燃油中乳化。RFF过滤器不会处理乳化水。相反,通过安装Racor燃油过滤器/水分离器能够从您的燃油输送或者发动机燃油系统中处理乳化水。
Racor燃油过滤漏斗可用于以下应用:
鈥?加油式割草机
鈥?链锯
鈥?铲雪机
鈥?全地形车
鈥?发电机
鈥?船用电机
鈥?PWCs
鈥?RVs
鈥?直升机
鈥?摩托车
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。