立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
当你想确定你的设备可以被跟踪时,即使是在恶劣的环境中,也要依赖派克强大的RFID标签。
紧凑而灵活,派克的通用强韧RFID标签被封装在一个坚固、灵活的外壳中,它可以承受几乎任何领域环境的使用,而不会脱离设备或失去可读性。
产品特点:
• 外壳的灵活性意味着标签可以附着在曲面上,不会脱落。
• 强韧的设计能够承受冲击和恶劣的环境。
• 通过UHF EPC类1 Gen 2 RFI 阅读器阅读r。
• 同样的标签可以在你操作的地方使用,因为它可以在金属、塑料和纸板上展开。
• 易于展开,便于使用3M™ VHB™胶带快速简单的安装。也可以使用#6 (0.138”) 铆钉或自攻螺丝(不包括)
• 在安装到金属上时,可以在20英尺以外读到标签。
无论你是在跟踪设备从一个工作地点到另一个工作地点,还是暴露在制造工厂的灰尘和尘雾中,我们的RFID标签都是固定的,并且保持了易读性;给你信心,让你拥有你需要的资产信息。
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| How to Properly Store and Clean Elastomer Seals |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Parker's Sealing and Shielding blog |
| Contact & Support Information |
|---|
| Application Data Sheet (ADS) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Industry Applications for Robust RFID Tags |
| Robust Impact Resistant RFID Asset Tags--EPS 5223 |
| 资料与样本 |
|---|
| Tube Seal |