立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克 R7 RIPPED 有铁芯直线电机,其抗齿槽力技术,生产许多工业应用所需的大推力 - 避免了传统有铁芯直线电机齿槽力带来的粗糙度. 持续推力范围 154 N (35 lbf) up to 462 N (104 lbf) ,峰值推力范围 587 N (132 lbf) up to 761 N (396 lbf), RIPPED系列是非常适合广泛的极端苛刻的应用。派克提供了模块化的磁轨实现无长度限制的行程。电机连接器模块可以轻松快捷的安装,同时降低总体维护成本。超高柔性电缆为标准配置。几乎接近于无铁芯电机的零齿槽力使RIPPED系列堪称高推力和极其平滑运动的首选。
特点和优点:
• 适用于高推力应用
• 超平滑抗齿槽力技术
• 连接器模块使安装更快捷方便
• 内部热保护开关保护线圈
• 数字量霍尔效应器件,零点和+/-限位传感器整合到连接器模块
• 模块化磁轨带有磁体分隔
• 内置电缆应力消除
• 两种长度的模块化磁轨允许无限长度的行程
铁芯电机的动子运行于单一的磁轨之上。动子线圈绕在矽钢片上。背铁为绕组与磁体之间的磁通提供了低阻通路。此外,还有用于电机散热。这种铁芯设计提供了极高的推力和有效的散热。事实上,铁芯设计提供了每单位体积最高的推力。最后,铁芯的设计在经济上极具吸引力,因为只需一排的磁铁材料。
派克已经开发了抗齿槽效应技术,几乎消除了齿槽力,允许应用在过去只能用无铁芯电机的场合。这为机器制造商提供了兼顾强大的高推力和平稳运行的一个经济的组合。