未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
用于液压缸和执行器的活塞杆密封和缓冲密封,可以密封系统压力,避免受到外界大气影响。 活塞杆密封件的功能不言而喻是很重要的,因为如果出现外部泄漏,可能会污染周围的环境。 杆封有单作用密封件和双作用密封件,但作为单作用密封件使用效果更理想。 PARKER提供各种材料和剖面的杆封,以满足用户的特殊应用需求。 它们通常与防尘圈配合使用。
252 产品
33 产品
4 产品
217 产品
21 产品
9 产品
136 产品
24 产品
11 产品
3 产品
81 产品
23 产品
13 产品
147 产品
12 产品
218 产品
50 产品
433 产品
76 产品
38 产品
82 产品
6 产品