旋转密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
旋转密封

旋转密封

派克的旋转密封设计成两个独立零件之间的密封,让零件之间有自由移动的空间。它们做成依据应用需要和材料性能而承载扭力。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR,XNBR),氯丁橡胶(Neoprene,CR),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟硅橡胶(FVMQ),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN), 硅橡胶(VMQ,PVMQ), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • 热应用类型: 低温和高温 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 各种各样的
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的旋转密封使用在化学机械抛光过程中提供密封和抛光头及加工元件的平移动作。化学机械抛光过程需要零件有坚固的设计和材料性能以满足环境的需求。

材料特性:
•弹性材料用以支持高扭矩载荷
•高纯度材料
•高拉伸力
•抗磨损性能
•抗撕扯性能

业主低成本
•增加晶片的产出
•扩展项目管理周期
•加快循环时间

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519