旋转位置传感器 - RS | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
旋转位置传感器 - RS

旋转位置传感器 - RS

旋转位置传感器是具有取决于传感器的角位置的输出电压的霍尔效应装置。它们是非接触式的,并提供多个角度范围和安装配置,以适应大多数的应用需求。

技术规格:

  • 电源电压: 5 VDC, 稳压5 VDC
  • 最高运行温度: 125 °C
  • 最低运行温度: -40 °C
  • 防护等级: 66
  • 电气连接: DTM04
  • 壳体材料: 尼龙,玻璃填充
  • 安装方案: 38 mm孔间距,63.5 mm孔间距,37 mm孔间距, Hole Spacing 63.5 mm, Hole Spacing 37 mm
  • 安装孔直径: 5.3mm,5.3mm开槽,5.13mm mm, 5.3 mm Slotted, 5.13 mm
  • 传动轴类型: 六角驱动器,通孔驱动器,小时玻璃驱动器,键槽驱动器, Thru Hole Driver, Hour Glass Driver, Keyway Driver
  • 返回类型: 弹簧左旋复位,无, None
  • 最大运动角度: 180°,170°,118°,360° °, 170 °, 180 °, 360 °
  • 行业: 农业,建筑,林业,物资搬运,专业,交通, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • 运行电流: 24 mA,12 mA max, 12 mA max.
  • 输出电流额定值: 1 mA,1 mA,每个输出 mA
  • 输出数量: 2,冗余,2,对立,1, 2 opposing, 1
  • 信号输出: 0.5至4.5 VDC VDC
  • 最大输出误差: 3%,5%,2% %
  • 滞后: 1%,3%,0.5% %, 3 %, 0.5 %
  • 型号: RS70,RS60,RS52,RS53, RS60, RS52, RS53
  • 传感器类型: Rotary, Rotation

完整的产品说明

RS系列是用于移动和其他应用的旋转位置传感器系列。传感器是模拟输出,非接触铁类传感器,角度范围可达360度。为了使传感器适用于移动和工业设备,我们专注于诸如可靠性和易于安装等特性。

传感器采用霍尔效应技术,无故障运行。它们内置在单个封装中,以减少由振动和轴向变化引起的旋转对准问题和信号变化。传感器非常坚固,能够承受恶劣的应用。封装设计结合密封连接器为RS传感器IP66防护提供户外应用。所提供的机械特性使得即使在现场条件下也易于安装和拆卸。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514