×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Rotary Seals & Bearing Isolators
主页
产品
密封件和 O 形圈
旋转密封件和轴承隔离器
旋转密封件和轴承隔离器
Filter
旋转密封件和轴承隔离器 类别
回转密封件
旋转轴密封件
轴承隔离器
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
工作压力
> 0 至 100 psi
工作压力 : > 0 至 100 psi
32
> 100 至 150 psi
工作压力 : > 100 至 150 psi
5
> 150 至 300 psi
工作压力 : > 150 至 300 psi
5
事业部
Engineered Polymer Systems Division
事业部 : Engineered Polymer Systems Division
56
Prädifa Technology Division
事业部 : Prädifa Technology Division
8
技术
密封与屏蔽
技术 : 密封与屏蔽
62
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
57
液压
技术 : 液压
5
液压系统
技术 : 液压系统
57
管接件
技术 : 管接件
5
航空航天
技术 : 航空航天
1
运行类型
浸没的
运行类型 : 浸没的
2
非浸没
运行类型 : 非浸没
11
最大表面速度
m/sec
ft/min
最高 10 m/sec
最大表面速度 : 最高 10 m/sec - m/sec
23
最高 15 m/sec
最大表面速度 : 最高 15 m/sec - m/sec
24
最高 2 m/sec
最大表面速度 : 最高 2 m/sec - m/sec
1
最高 20 m/sec
最大表面速度 : 最高 20 m/sec - m/sec
11
最高 25 m/sec
最大表面速度 : 最高 25 m/sec - m/sec
12
最高 35 m/sec
最大表面速度 : 最高 35 m/sec - m/sec
12
最高 5 m/sec
最大表面速度 : 最高 5 m/sec - m/sec
13
最高0.5 m/sec
最大表面速度 : 最高0.5 m/sec - m/sec
7
最高1 m/sec
最大表面速度 : 最高1 m/sec - m/sec
3
最高3 m/sec
最大表面速度 : 最高3 m/sec - m/sec
1
up to 600 ft/min
最大表面速度 : up to 600 ft/min - ft/min
1
up to 7000 ft/min
最大表面速度 : up to 7000 ft/min - ft/min
12
最高 100 ft/min
最大表面速度 : 最高 100 ft/min - ft/min
7
最高 1000 ft/min
最大表面速度 : 最高 1000 ft/min - ft/min
13
最高 200 ft/min
最大表面速度 : 最高 200 ft/min - ft/min
3
最高 2000 ft/min
最大表面速度 : 最高 2000 ft/min - ft/min
23
最高 3000 ft/min
最大表面速度 : 最高 3000 ft/min - ft/min
24
最高 400 ft/min
最大表面速度 : 最高 400 ft/min - ft/min
1
最高 4000 ft/min
最大表面速度 : 最高 4000 ft/min - ft/min
11
最高 5000 ft/min
最大表面速度 : 最高 5000 ft/min - ft/min
12
最高运行温度
°F
°C
> 212 至 300 °F
最高运行温度 : > 212 至 300 °F - °F
15
> 300 至 390 °F
最高运行温度 : > 300 至 390 °F - °F
9
> 390 至 480 °F
最高运行温度 : > 390 至 480 °F - °F
22
> 480 至 575 °F
最高运行温度 : > 480 至 575 °F - °F
1
最高 212 °F
最高运行温度 : 最高 212 °F - °F
12
> 100 至 150 °C
最高运行温度 : > 100 至 150 °C - °C
14
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
6
> 200 至 250 °C
最高运行温度 : > 200 至 250 °C - °C
6
> 250 至 300 °C
最高运行温度 : > 250 至 300 °C - °C
2
最高 100 °C
最高运行温度 : 最高 100 °C - °C
18
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
16
< -20 至 -30 °C
最低运行温度 : < -20 至 -30 °C - °C
18
< -30 至 -40 °C
最低运行温度 : < -30 至 -40 °C - °C
18
< -40 至 -50 °C
最低运行温度 : < -40 至 -50 °C - °C
4
< -50 至 -100 °C
最低运行温度 : < -50 至 -100 °C - °C
4
低至 -10 °C
最低运行温度 : 低至 -10 °C - °C
13
< -20 至 -40 °F
最低运行温度 : < -20 至 -40 °F - °F
32
< -40 至 -60 °F
最低运行温度 : < -40 至 -60 °F - °F
1
< -60 至 -150 °F
最低运行温度 : < -60 至 -150 °F - °F
1
< 0 至 -20 °F
最低运行温度 : < 0 至 -20 °F - °F
16
< 14 至 0 °F
最低运行温度 : < 14 至 0 °F - °F
12
低至 14 °F
最低运行温度 : 低至 14 °F - °F
12
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
旋转密封件和轴承隔离器
旋转密封件和轴承隔离器 类别
轴承隔离器
旋转轴密封件
回转密封件
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890