立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Ermeto DIN 液压堵头的作用是,封闭液压系统中的油口。DIN系列堵头形式多种,有ROV,VSTI M-OR 以及BUZM,有碳钢无六价铬镀锌和不锈钢两种材料可选。
市场:
• 自动化
• 安防
• 能源
• 环境
• 工业
• 基础设施
• 工具
• 物料搬运
• 行走机械
• 油气
• 发电
• 过程控制
• 轨道交通
• 水
应用:
• 适合于一般的液压应用
特征/优势:
• 无六价铬镀锌,防腐性能可以达到500小时无白锈。增加了接头的使用寿命。
• 不锈钢表面处理:Ermeto DIN高压液压堵头,不锈钢系列,有非常高的防腐能力,能够用于严苛的介质和环境,同时相较于碳钢,也有良好的耐高温性能。这些性能特点拓展了应用范围。
• 耐高压:堵头的压力等级更高可以达到630bar,因此适合应用范围非常广泛。
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。