RT系列工业旋转平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
RT系列工业旋转平台

RT系列工业旋转平台

RT系列表设计用于有效的电机驱动旋转定位和分度。 它们的低轮廓设计使多轴配置中的堆叠高度紧凑化,并使它们能够适用于其他电动旋转装置不能的许多地方。

技术规格:

  • 产品类型: 旋转定位器
  • 传动轴类型: 蜗轮
  • 回馈类型: 编码器(可选)
  • 最大输出速度: 5 ... 25 RPM
  • 最大输出扭矩: 25 ... 190 lb-inch, 2.8 .. 21.5 Nm
  • 轴承类型:
  • 轴向负荷能力: 25 ... 200 lb, 111 ... 889 N
  • 重复性: 12 (弧秒) arc-sec
  • 输入电压: -
  • 符合规格: -

完整的产品说明

200RT系列旋转平台被设计用于精确的电机驱动旋转定位和分度。这些平台设计为独立运行或与用于精密自动化应用的线性平台结合使用。它们的低轮廓设计使多轴配置中的堆叠高度最小化,并使它们能够适用于其他电动旋转装置所不能应用的场合。型号有5,6,8,10或12英寸直径,提供四种传动比,使其方便匹配尺寸、速度和负载要求。它们可以选择英制或公制安装。200RT平台几乎在所有需要间歇性零件分度,零件扫描,偏斜调整或精确角度对准的工业中都可见。该平台的台面中心是一个坚固的主支承轴承,它由两个预装的角接触轴承座圈组成。它设计用于高负载能力和平滑、平整的旋转运动。该驱动器是精密蜗轮组件,其被预加载以消除间隙。顶部和底部采用高品质铝材制成,带有吸引人的黑色阳极氧化处理。顶部和底部安装表面精密磨削,以确保平整度。

•高度可重复的分度(12弧秒)
•负载能力至200磅。
•360度连续行程
•性能测试蜗轮传动
•可选择的工作台尺寸和传动比
•双列角接触支撑轴承

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514