UHP PTFE(超高压聚四氟乙烯)溢流阀(1/4") - RV系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接1(英寸)

螺母材料

减压设置(psig)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
UHP PTFE(超高压聚四氟乙烯)溢流阀(1/4) - RV系列

UHP PTFE(超高压聚四氟乙烯)溢流阀(1/4") - RV系列

RV系列是PTFE(聚四氟乙烯)溢流阀,非常适用于超高纯度半导体、去离子水和侵蚀性化学应用。此阀具有高紧凑性,可在现场进行调节,以提供安全稳定的压力释放。

技术规格:

  • 流体接触材料: PFA,改性PTFE, Modified PTFE
  • 非流体接触材料: PVDF,SS,黄铜,ABS,HDPE
  • 额定压力: 15 psig (1.03 bar) - 120 psig (8.3 bar)
  • 最高环境温度: 66 °C, 150 °F
  • 最低环境温度: -17 °C, 0 °F
  • 最高流体温度: 130 °C, 266 °F
  • 最低流体温度: -17 °C, 0 °F
  • 端口 2 尺寸: 1/4 (FNPT), 1/4 (Parflare), 3/8 (Parflare) inch
  • 流速: Cv: 0.78, .24, .70
  • 流量系数: Kv: 3.5 to 11.3 L/min
  • 流量控制: 开/关

完整的产品说明

Parker RV系列溢流阀通径1/4

,采用PTFE(聚四氟乙烯)含氟聚合物制成,用于高纯度、去离子水和有腐蚀性化学物质的系统中,包括在半导体制造业中的这些应用。本阀的特点是采用可溶性聚四氟乙烯模塑阀体、精密加工的PTFE阀座和隔膜提升阀。这些材料提供了RV系列溢流阀的高循环寿命、很好的耐腐蚀性和与多种工作介质的兼容性。

RV系列非常紧凑,可在现场进行调节,以防超压。当达到设定溢流压力时,阀打开并允许流动。当达到原始设定值的25%时,它将复位。

RV系列阀的压舌和沟槽密封件产生了一个正向的隔膜与阀体的密封,从而将工作介质与调节螺丝隔开,实现无泄漏运行,这在清洁度的应用中是很关键的。它提供多种端口配置,包括1/4”和3/8”Parflare接头。这种接头可以减少组装时间和安装成本,同时在高纯度流体处理系统中提供完善的防泄漏性,工作压力高达8.2 bar。

市场:
• 半导体
• 分析实验室
• 制药
• 生物制药
• 航空航天
• 工业

特点与优势:
• 设计紧凑可更大限度地减少空间需求
• 现场可调
• PFA阀体和PTFE阀座具有卓越的耐腐蚀性
• 功能在1 -8.2bar
• 当达到原始设定值的25%时复位
• 有多个端口配置,以符合系统要求
• 环境温度范围:-17°C至+ 66°C
• 流体温度范围:-17°C至+ 130°C

应用:
• 腐蚀性和/或特殊化学品、酸、碱和泥浆
• 半导体工具
• 连接工具
• CMP /泥浆系统

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接1(英寸) 螺母材料 减压设置(psig)
RV-144-01 1/4" FNPT PVDF 15 to 60 psig
RV-144-02 1/4" FNPT PVDF 60 to 120 psig
RV-624-01 1/4" Parflare PVDF 15 to 60 psig
RV-624-01-T 1/4" Parflare PFA 15 to 60 psig
RV-624-02 1/4" Parflare PVDF 60 to 120 psig
RV-624-02-T 1/4" Parflare PFA 60 to 120 psig
RV-646-01 3/8" Parflare PVDF 15 to 60 psig
RV-646-01-T 3/8" Parflare PFA 15 to 60 psig
RV-646-02 3/8" Parflare PVDF 60 to 120 psig
RV-646-02-T 3/8" Parflare PFA 60 to 120 psig

687890
938256