用于石油和天然气应用的S型密封件(Prädifa) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
用于石油和天然气应用的S型密封件(Prädifa)

用于石油和天然气应用的S型密封件(Prädifa)

派克的S型密封件专为恶劣条件下的石油和天然气应用而设计,尤其是井下、海底和井口设备中涉及的高压和高温环境。

技术规格:

  • 工作压力: 20000 psi
  • 分部: Prädifa Technology Division
  • 行业: Oil & Gas
  • 最高运行温度: 600 °F, 320 °C
  • 最低运行温度: -54 °F, -48 °C
  • 应用: Subsea and Surface Applications
  • 产品类型: Seal
  • 聚合材料选件: NBR, HNBR, FKM, FFKM, Aflas materials, Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 符合规格: API, ISO, Norsok, TOTAL, NACE, ISO, Norsok, TOTAL, NACE
  • 硬度计: 80 to 95 Shore A

完整的产品说明

派克的S型密封件是一种单件式密封件,具有抗挤压功能,模压到弹性体密封元件中。这种双向密封件可用于杆或活塞应用,专用于井下、海底和井口设备,此类应用中高压和高温的井眼流体​​要求使用可靠的密封解决方案。S型密封件产品系列可在改装后用于BS-1806槽,也可根据应用和沟槽进行定制设计。产品优点:•高达20,000 psi的耐压性•高达600°F(320°C)的耐热性•单件式设计,安装和维护更容易•双向密封•改装后可用于BS-1806槽•可为特定应用定制设计•直径范围从1/2英寸(12.7毫米)到60英寸(1.5米)•适用于静态和动态应用•经API 6A FF / HH和Norsok M710(ISO 23936-2)认证的材料•提供不锈钢、铬镍铁合金和PEEK弹簧•可针对较差的表面光洁度提供双重密封条 S型密封件采用以下材料制造:N4007:氢化丁腈,95 Shore A,-32 / +150°C N4035:氢化丁腈,80 Shore A,-30 / +150°C N4039:氢化丁腈,90 Shore A,-30 / +150°C KA183:氢化丁腈,85 Shore A,-48 / +150°C KB163:氢化丁腈,90 Shore A,-32 / +150°C VG109:氟橡胶,90 Shore A,-45 / +200°C V1238:氟橡胶,95 Shore A,-26 / +200°C FF400:全氟橡胶, 80 Shore A, -40 / +275 °C FF202:全氟橡胶,90 Shore A,-15 / +320°C Garter弹簧材料:PEEK,不锈钢、Inconel ®(NACE NR-01-75)应用范围:石油和天然气行业的井下、海底和井口设备 我们训练有素的工程和制造团队与OEM客户合作,设计和生产了600多种不同的定制S型密封件,用于要求更严苛的海底和地面应用,包括:送入工具、水下采油树、海底执行器、地面防喷器。请与我们联系,获取更多信息:我们的应用工程团队将很高兴与您讨论需求,针对应用的特点寻找更好的解决方案。

相关文档(前身为“产品支持”)

Communities, Blogs & Industry Links
Industry Oil & Gas
Literature and Reference Materials
Sealing Solutions for Oil and Gas-PTD3058
×

687890
687424