S2203-8-8 - S系列旋转接头 - 派克 Parker

S系列旋转接头 | #S2203-8-8

Click to View CAD Model
S2203-8-8

S系列旋转接头 | #S2203-8-8

Parker's swivels are designed to eliminate hose twist and torque that may contribute to premature hose failure.


技术规格:

  • 轴连接形式: Female NPTF
  • 壳体连接形式: Male JIC 37 degree
  • 轴连接螺纹尺寸(英寸): 1/2 - 14 NPTF
  • 镀层: Zinc with clear trivalent chromate
  • 壳体连接螺纹尺寸(英寸): 3/4 - 16 UNF
  • 密封材料: Nitrile
  • 配置: 90°
  • 最大运行压力: 3000 psi
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 阀体材料: 碳钢
  • 最大工作速度: 10 RPM

物品信息

S系列旋转接头承压(液压或者气动)可达3000 psi,该系列产品的设计是用来减少软管因扭曲或者转动而导致软管持久损坏的情况。该系列旋转接头是90° 弯通,使用压力平衡的设计,结构紧凑,本体是铸造而成。S 系列旋转接头因为使用了压力平衡的设计,当压力升高的时候,不会产生明显的力矩增加。该系列接头壳体以及轴端有多种的尾端连接形式可供选择。转速能达到10 rpm。

技术参数:
• 尺寸范围:1/4” – 1”
• 材料:碳钢
• 轴端尾端连接形式:NPTF外螺纹,NPTF内螺纹,JIC 37°外螺纹,SAE O形圈外螺纹直接头
• 壳体尾端连接形式:NPTF外螺纹,NPTF内螺纹,JIC 37°外螺纹,SAE O形圈外螺纹直接头,NPSM 内螺纹管接头带旋转螺母,SAE 外螺纹直接头
• 密封可选:丁腈橡胶,三元乙丙橡胶,氟橡胶
• 可选镀镍表面处理

市场:
• 工业液压
• 建筑机械
• 农机设备

特点/优点:
• 压力平衡的设计能使旋转接头在运动的时候,内部流体压降影响降到更低
• 铸造本体使结构更加紧凑,能够适用于空间有限的情况下使用
• 壳体经过硬化处理,从而延长了使用寿命
• 减少了因设备运动而造成的软管扭曲以及扭转的影响

应用:
• 下拉航空公司
• 软管卷轴
• 高架作业设备
• 空中升降机设备
• 垃圾车

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687539