Series 1 & 2 微型隔离阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

阀外形类型

电压值 (VDC)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Series 1 & 2 微型隔离阀

Series 1 & 2 微型隔离阀

Series 1 & 2 PTFE微型隔离阀配有惰性接液部件,适用于生物相容性溶剂及腐蚀性流体。

技术规格:

  • 流速: Up to 600 sccm
  • 最大流速: 600 sccm
  • 真空到压力范围: Vac to 20 psi (1.38BAR)
  • 最大运行压力: 20 psi, 1.4 bar
  • 隔膜材料: PTFE聚四氟乙烯,硼硅玻璃(仅适用于1系列)
  • 孔口尺寸: 0.060 inch, 1.52 mm
  • 阀门配置: 二位三通常闭
  • 最高运行温度: 150 °F, 66 °C
  • 最低运行温度: 40 °F, 4 °C
  • 功能: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • 阀门类型: Diaphragm Isolation Valve
  • 启动类型: Solenoid
  • 周期数/生命期: 10 Million
  • 运行类型: Electronic
  • 控制方法: Current or Voltage
  • 功耗: 2.5, 4.2 Watts
  • 输入电压: 12, 24 VDC
  • 电气连接: 12" Wire Leads
  • 阀体材料: PTFE, Borosilicate Glass (Series 1 only)
  • 密封材料: PTFE
  • 长度: 1.0 inch, 25.4 mm
  • 宽度: 1.0 inch, 25.4 mm
  • 高度: 2.1 inch, 53.34 mm
  • 重量: 2.7 oz, 76.5 g
  • 响应时间: < 20 ms (2-Way), < 12 ms (3-Way)
  • 泄漏率: Bubble Tight
  • 安装类型: Mounting Screw
  • 连接类型: Threaded Port Connections
  • 连接尺寸: 1/4"- 28 UNF 2B
  • 与流体类型共同使用: Liquids
  • 行业应用: Solvent management for Liquid Chromatography, Highly aggressive media dispensing and control
  • 配置: N/A

完整的产品说明

1系列和2系列2通和3通惰性阀设计用于化学相兼容性要求严格的系统。液路与电磁阀隔离,只有Teflon®(PTFE)和硼硅酸盐玻璃材质部分与液体接触。较小的死体积和快速响应时间保障高重复性、流量的高精度。不需要借助额外压力或真空电磁阀就可以操作。

• 提供优异的化学兼容性,适用各种介质,只有聚四氟乙烯 (PTFE和硼硅酸盐玻璃材质的部件接触液体)
• 在高达66°C的环境温度下连续工作
• 低功率,减少发热和功耗
• 快速响应时间,获得正确和可重复结果
• 直动式:不需要借助额外的压力或真空
• 每个阀都经过泄漏率测试以保障密封质量
• 稳定性
• 符合RoHS标准

典型应用
• 试剂控制
• 溶剂管理
• 侵蚀性液体控制

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 阀外形类型 电压值 (VDC)
001-0017-900 3 Way 12
001-0028-900 3 Way 24
002-0010-900 2-Way Normally Closed 24
002-0017-900 2-Way Normally Closed 12

687890
687821