Series II标准质量流量控制器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Series II标准质量流量控制器

Series II标准质量流量控制器

派克的Series II质量流量控制器和仪表为广泛的应用提供卓越的价值。流量调节精度非凡,流量范围从0.014 sccm到1670 slpm,均具有可选的多气体和多量程能力,可实现较大的灵活性。

技术规格:

  • 流速: Up to 1670 L/min
  • 压力控制范围: 928 PSIA - 1450 PSIA
  • 连接类型: Compression, Face Seal Male, None, Other
  • 连接尺寸: 1/8"-1/2" | 6 mm - 20 mm
  • 通讯接口: Analog or digital: RS-232, DeviceNet, Profibus-DP, Modbus-RTU
  • 阀门类型: Normally Open, Normally Closed
  • 密封材料: EPDM, Kalrez, Viton (Standard)
  • 阀体材料: 316L Stainless Steel
  • 流速精度: Standard: ± 0.5% Reading plus ± 0.1% Full Scale (± 1% Full Scale for ranges 3 - 5 ml/min; ± 2% Full Scale for ranges < 3 ml/min)
  • 调节比: 1 : 50 (in digital mode up to 1 : 187.5)
  • 重复性: < 0.2% reading
  • 稳定时间: Standard: 2 - 4 seconds
  • 控制稳定性: < ±0.1% Full Scale (typical for 1 l/min N2)
  • 最高运行温度: 70 °C
  • 最低运行温度: -10 °C
  • 温度系数: Zero: < 0.05% Full Scale / °C; span: < 0.05% Reading / °C °C
  • 压力系数: 0.1 ATM typical N2; 0.01% / ATM typical H2 ATM
  • 泄漏率: Tested < 2 x 10-9 mbar l/s He L/sec
  • 姿势灵敏度: Max. error at 90° off horizontal 0.2% at 1 ATM, typical N2
  • 预热时间: 30 min. for optimum accuracy 2 min. for accuracy ±2% Full Scale
  • 流体接触材料: 316L Stainless Steel
  • 表面处理: 0.8 µm typical
  • 连接材料: 316L Stainless Steel
  • 符合规格: IP40
  • 电源电压: +15 - 24 Vdc
  • 功耗: Max. 320 mA; Add 50 mA Profibus, if applicable
  • 电气连接: 9-PIN D-Connector

完整的产品说明

"派克高精度质量流量控制器能为您提供低流量气体应用所需的特征稳定性和可重复性。将热质量流量控制在0.6 l / m到1,670 l / m之间,精度高,重复性<0.2%。额定为8种不同的气体类型,客户可根据现场需求进行调节。我们的热式质量流量控制器有数字和模拟两种类型,兼容RS232和Profibus等数字协议。如果您不确定要使用什么气体或您的工艺发生了变化,我们的质量流量控制器能根据新的气体进行调节并保持在您所使用的您流量范围内,而无需购买新的质量流量控制器。



市场:

• 实验室和工艺仪表

• 制药/生物制药设备

• 空气质量监测系统

• 炉和涂层



特点/优点:

• 快速、可重复和稳定的性能

• 经过验证的高精度热质量流量传感器和层流元件

• 易于集成到新系统或现有系统• 包含资产校准管理软件

• 供分析使用的清洁度• 常闭阀可在故障时关闭系统实现安全操作

• CE,REACH和RoHS II



应用:

• 实验室和工艺设备气体控制

• 陶瓷和金属的燃烧器比例控制

• 工艺和环境分析仪

• 排放监测器和校准器"

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687821