技术规格: 流速: Up to 14.0 SLPM 最大流速: 14 SLPM 最大运行压力: 20 psi, 1.37 bar 孔口尺寸: 0.045 inch, 1.14 mm 最高运行温度: 122 °F, 50 °C 最低运行温度: 32 °F, 0 °C 功能: 2-Way, Normally Closed (NC), Latching 周期数/生命期: 10 Million Cycles 启动类型: Solenoid 运行类型: Electronic 控制方法: Current or Voltage 功耗: 0.52, 0.82 Watt 输入电压: 3, 5, 12, 24 VDC 电气连接: PC Pins, 4 mm centers 阀体材料: PBT (Polybutylene terephthalate) 密封材料: FKM 长度: 0.92 inch, 23.4 mm 宽度: 0.31 inch, 7.9 mm 高度: 0.48 inch, 12.2 mm 重量: 0.16 oz, 4.6 g 响应时间: < 20 ms 泄漏率: < 0.0116 sccm 端口连接: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max) 安装类型: Manifold Mount (Gasket Required) 连接类型: Retention Pin or Mounting screw 连接尺寸: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw 与流体类型共同使用: Gases 行业应用: Air and Oxygen Delivery 配置: N/A 完整的产品说明 LX系列阀是尺寸仅为8毫米的微型自锁式气动电磁阀。LX系列阀体积小巧,重量轻,具有节电自锁功能,是便携式/电池供电应用的理想解决方案。 LX系列阀门采用2通构造,其阀体结构适用于汇流板式或倒钩式气动连接。特征 • 内部自锁结构支持连续、无功耗运行,只需耗用最小/瞬时驱动功率即可改变状态 • 高流量输出能力(在15 psid条件下不低于11 slpm) • 直接PC安装和11.2毫米阀安装中心,使紧凑和轻量级系统设计成为可能 • 减小便携式设备的体积、重量和成本 • 降低功耗和发热。功率要求低,例如,定向流量控制功率 相关文档(前身为“产品支持”) Selector Guides Healthcare and Life Sciences Solutions - Medical Devices Manufacturing Products Literature and Reference Materials Miniature Solenoid Valves Catalog: PPF-MSV-002/US Series LX - Miniature Solenoid Valve Datasheet 资料与样本 Tube Seal 微型电磁阀-精密流体-20-08-C Auto-CH-100P-MSPV ×