Series MX 微型电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大操作电压值

电气连接

类型/配置

所需应用压力

弹性体

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Series MX 微型电磁阀

Series MX 微型电磁阀

Series MX的宽度仅为10mm,结构紧凑,重量轻,且能够在低压下提供高流量,适合空间和功率受到限制的便携式设备。

技术规格:

  • 流速: Up to 48 SLPM
  • 最大流速: 48 SLPM
  • 最大运行压力: 30 psi, 2.0 bar
  • 孔口尺寸: 0.075 inch, 1.91 mm
  • 最高运行温度: 122 °F, 50 °C
  • 最低运行温度: 32 °F, 0 °C
  • 功能: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • 周期数/生命期: 25 Million
  • 启动类型: Solenoid
  • 运行类型: Electronic
  • 控制方法: Hit and Hold, Voltage
  • 功耗: 0.25, 0.75 W
  • 输入电压: 5, 12, 24 VDC
  • 电气连接: 2 Pin-Up, 2 Pin-PCB
  • 阀体材料: PPE/PA (Polyphenylene Ether/Polyamide)
  • 密封材料: Silicone, FKM
  • 长度: 1.50 inch, 38.1 mm
  • 宽度: 0.40 inch, 10.1 mm
  • 高度: 0.62 inch, 15.7 mm
  • 重量: 0.3 oz, 8.5 g
  • 响应时间: < 20 ms max cycling
  • 泄漏率: < 0.2 sccm
  • 安装类型: Manifold Mount (Gasket Required)
  • 连接类型: Barbs for 3/32 in (2 mm) I. D. Tubing; Mounting screw (manifold mount)
  • 连接尺寸: 2-56 x 1/2" Pan Head, Philips Screw
  • 与流体类型共同使用: Gases
  • 行业应用: Medical device applications such as Portable and Transportable Oxygen Concentrators, Deep Vein Thrombosis and Negative Pressure Wound Therapy
  • 配置: N/A

完整的产品说明

MX系列是微型电磁阀,尺寸紧凑,宽度为10 mm,能够在低压下提供高流量。MX系列微型电磁阀的功耗非常低,可以帮助医疗设备制造商延长电池使用寿命,并且减小系统重量,而不会影响性能。通用型设计支持歧管和倒钩管安装,提供2通和3通配置。MX系列是空间和可用功率受到限制的便携式医疗设备的理想解决方案。

特性
• 体积小,尺寸小,可以实现紧凑的集成,减小设备尺寸
• 高流量功耗比,延长设备电池使用寿命
• 轻巧的0.3盎司(9克)设计,有助于降低便携式设备重量
• 通用倒钩管或汇流板安装,简化阀集成
• 符合CE 和 RoHS

典型应用:
• 制氧机
    - 筛床切换/均衡
    - 氧气输送
• 深静脉血栓治疗
    - 压力带充气/放气控制
• 负压伤口疗法
   - 高容量真空/压力控制

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大操作电压值 电气连接 类型/配置 所需应用压力 弹性体
961-711112-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-711212-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-711312-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-711412-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-711512-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-712112-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-712212-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-712312-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-712412-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-712512-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-721112-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-721212-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-721312-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-721412-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-721512-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-722112-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-722212-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-722312-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-722412-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-722512-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-731112-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-731212-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-731312-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-731412-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-731512-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-732112-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-732212-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-732312-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-732412-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-732512-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-711131-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-711231-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-711331-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-711431-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-721131-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-721231-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-721331-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-721431-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-722131-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-722231-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-722331-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-722431-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-731131-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-731231-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-731331-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-731431-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-732131-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-732231-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-732331-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-732431-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-712131-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-712231-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-712331-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-712431-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM

687890
687821