天马(Tema)T系列液压快换接头 - 采用派克企标快换接头外形结构设计 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

阀体尺寸(英寸)

材料

密封材料

连接工作压力(bar)

类型

版本

长度(毫米)

外六角螺栓(毫米)

外沿直径(毫米)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
天马(Tema)T系列液压快换接头 - 采用派克企标快换接头外形结构设计 天马(Tema)T系列液压快换接头 - 采用派克企标快换接头外形结构设计

天马(Tema)T系列液压快换接头 - 采用派克企标快换接头外形结构设计

该系列液压快换接头本体尺寸为 1/8" 到 to 2" ,用于中等压力液压应用场合,耐压可达 450 bar。该系列快换设计符合派克内部设计结构。

技术规格:

  • 最低运行温度: -25, -30 °C
  • 连接类型: 内螺纹
  • 应用: Medium Pressure
  • 主体尺寸: 1/8 - 2 inch
  • 品牌: Tema
  • 配件连接类型: Female Thread
  • 交换式: Tema Profile
  • 最大运行压力: 50 - 450 bar, 720 - 6520 psi
  • 最高运行温度: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • 介质: Chemical Fluids, Hydraulic Fluids, Steam, Water, Hydraulic Fluids, Steam, Water
  • 密封材料: NBR, FKM, FKM
  • 阀门类型: Poppet
  • 连接螺纹尺寸: 1/8 高达 2 inch

完整的产品说明

派克T系列液压快换,优化了设计,具有压降低,流量大的特点。该系列快换接头,目前可供货形式为双截止型或者直通型两种阀芯类型。其中2500系列,可定制为单截止形式。另外,可提供带背压释放器形式,使用这种形式,即使系统压力达到工作压力时,阴接头与阳接头也能进行顺利连接。用于高压水的应用时,需要定制的快换。

市场:
- 农用机械
- 自动化
- 石油及天然气
- 过程控制
-- 发电
- 轨道交通
- 市政公共设施
- 安防
- 工业
- 机械工具
- 物料搬运
- 建筑机械

特征/优势:
- 阴接头标准本体材料为铜镀镍,防腐性能出色
- 可定制带背压释放器形式
- 标配双层O形圈,以获得密封的安全
- 标配套筒锁,可保护快换不发生意外断开

应用:
在液压应用中,能方便快捷地进行管路断开或者连接,适用于工业液压以及行走机械液压系统
- 拖拉机
- 卡车
- 装载机
- 军用设施
-压铸机

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 阀体尺寸(英寸) 材料 密封材料 连接工作压力(bar) 类型 版本 长度(毫米) 外六角螺栓(毫米) 外沿直径(毫米)
2310-QC 1/8 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard with 38 15 18
2310 V 1/8 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard with 38 15 18
2310 UV 1/8 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard without 38 15 18
2310 VUV 1/8 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard without 38 15 18
2510-QC 1/4 Brass / Steel NBR 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 V 1/4 Brass / Steel FKM 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 UV 1/4 Brass / Steel NBR 450 Coupling Standard without 64 21 25
2510 VUV 1/4 Brass / Steel FKM 450 Coupling Standard without 64 21 25
3810 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 UV 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Standard without 60 24 34
3810 VUV 3/8 Brass / Steel FKM 350 Coupling Standard without 60 24 34
3810 H 3/8 Brass, chromated NBR 350 Coupling High Pressure Water without 60 24 34
3810 HV 3/8 Brass, chromated FKM 350 Coupling High Pressure Water without 60 24 34
3810 HEP 3/8 Brass, chromated EPDM 350 Coupling High Pressure Water without 60 24 34
3810 H2 3/8 Brass, chromated NBR 350 Coupling High Pressure Water without 60 29 34
3810 H2EP 3/8 Brass, chromated EPDM 350 Coupling High Pressure Water without 60 29 34
5010 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 V 1/2 Brass / Steel FKM 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 UV 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Standard without 65 30 40
5010 VUV 1/2 Brass / Steel FKM 300 Coupling Standard without 65 30 40
7510 3/4 Brass / Steel NBR 280 Coupling Standard with 73 38 52
7510 V 3/4 Brass / Steel FKM 280 Coupling Standard with 73 38 52
7510 UV 3/4 Brass / Steel NBR 280 Coupling Standard without 73 38 52
7510 VUV 3/4 Brass / Steel FKM 280 Coupling Standard without 73 38 52
10010 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Standard with 88 45 62
10010 V 1 Brass / Steel FKM 250 Coupling Standard with 88 45 62
10010 UV 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Standard without 88 45 62
10010 VUV 1 Brass / Steel FKM 250 Coupling Standard without 88 45 62
15010-QC 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard with 112 60 73
15010 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard with 112 60 73
15010 M 1 1/2 Brass NBR 50 Coupling Brass with 112 60 73
15010 MV 1 1/2 Brass FKM 50 Coupling Brass with 112 60 73
15010 UV 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard without 112 60 73
15010 VUV 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Coupling Standard without 112 60 73
15010 MUV 1 1/2 Brass NBR 50 Coupling Brass without 112 60 73
10011 V 1 Brass / Steel FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
15011-QC 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Coupling Pressure Eliminator with 112 60 73
15011 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Coupling Pressure Eliminator with 112 60 73
3821 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
3821 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
5021-QC 1/2 Brass / Steel NBR 320 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 V 1/2 Brass / Steel FKM 320 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
7521-QC 3/4 Brass / Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
7521 V 3/4 Brass / Steel FKM 300 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
10021 1 Brass / Steel NBR 280 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10021 V 1 Brass / Steel FKM 280 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
15021 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Plug Pressure Eliminator with 107 60 67
15021 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Plug Pressure Eliminator with 107 60 67
7521 S 3/4 Brass / Steel NBR 300 Super Nipple Pressure Eliminator with 53 36 39
2310 RV 1/8 Stainless Steel FKM 200 Coupling Stainless Steel with 38 15 18
2310 RVUV 1/8 Stainless Steel FKM 200 Coupling Stainless Steel without 38 15 18
2510 RV 1/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 64 21 25
2510 RVUV 1/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel without 64 21 25
3810 RV 3/8 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel with 60 24 34
3810 RVUV 3/8 Stainless Steel FKM 350 Coupling Stainless Steel without 60 24 34
5010 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel with 65 30 40
5010 RVUV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel without 65 30 40
7510 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 73 38 52
7510 RVUV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel without 73 38 52
10010 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 88 45 62
10010 RVUV 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel without 88 45 62
15010 RV 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Coupling Stainless Steel with 112 60 73
15010 RVUV 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Coupling Stainless Steel without 112 60 73
20010 RV 2 Stainless Steel FKM 120 Coupling Stainless Steel with 144 75 90
20010 RVUV 2 Stainless Steel FKM 120 Coupling Stainless Steel without 144 75 90
2320 RV 1/8 Stainless Steel FKM 200 Plug Stainless Steel with 36 15 17
2320 RFV 1/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 200 Plug Stainless Steel with 38 15 17
2320 RUV 1/8 Stainless Steel na 200 Plug Stainless Steel without 36 15 17
2520 RV 1/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 45 19 21
2520 RFV 1/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Plug Stainless Steel with 45 19 21
2520 RFV2 1/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 170 Plug High Pressure Water with 45 19 21
2520 RUV 1/4 Stainless Steel na 250 Plug Stainless Steel without 45 19 21
2520 RHUV 1/4 Stainless Steel na 450 Plug Stainless Steel without 45 19 21
15010 MVUV 1 1/2 Brass FKM 50 Coupling Brass without 112 60 73
20010-QC 2 Brass / Steel NBR 180 Coupling Standard with 144 75 90
20010 V 2 Brass / Steel FKM 180 Coupling Standard with 144 75 90
20010 UV 2 Brass / Steel NBR 180 Coupling Standard without 144 75 90
20010 VUV 2 Brass / Steel FKM 180 Coupling Standard without 144 75 90
2320 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 36 15 17
2320 V 1/8 Brass / Steel FKM 200 Plug Standard with 38 15 17
2320 UV 1/8 Brass / Steel na 200 Plug Standard without 36 15 17
2520 1/4 Brass / Steel NBR 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 V 1/4 Brass / Steel FKM 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 UV 1/4 Brass / Steel na 450 Plug Standard without 45 19 21
3820 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Standard with 42 22 24
3820 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Plug Standard with 42 22 24
3820 UV 3/8 Brass / Steel na 350 Plug Standard without 38 22 24
5020 1/2 Brass / Steel NBR 320 Plug Standard with 46 27 30
5020 V 1/2 Brass / Steel FKM 320 Plug Standard with 46 27 30
5020 UV 1/2 Brass / Steel na 320 Plug Standard without 42 27 30
7520-QC 3/4 Brass / Steel NBR 300 Plug Standard with 52 36 39
7520 V 3/4 Brass / Steel FKM 300 Plug Standard with 52 36 39
7520 UV 3/4 Brass / Steel na 300 Plug Standard without 47 36 39
10020 1 Brass / Steel NBR 280 Plug Standard with 60 46 49
10020 V 1 Brass / Steel FKM 280 Plug Standard with 60 46 49
10020 UV 1 Brass / Steel na 280 Plug Standard without 53 46 49
15020 1 1/2 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 107 60 67
15020 V 1 1/2 Brass / Steel FKM 200 Plug Standard with 107 60 67
15020 M 1 1/2 Brass NBR 50 Plug Brass with 107 60 67
15020 MV 1 1/2 Brass FKM 50 Plug Brass with 107 60 67
15020 UV 1 1/2 Brass / Steel na 200 Plug Standard without 107 60 67
20020-QC 2 Brass / Steel NBR 180 Plug Standard with 142 75 85
20020 V 2 Brass / Steel FKM 180 Plug Standard with 142 75 85
20020 UV 2 Brass / Steel na 180 Plug Standard without 142 75 85
7520 S 3/4 Brass / Steel NBR 300 Super Nipple Standard with 52 36 39
3811 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
3811 V 3/8 Brass / Steel FKM 350 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
5011 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5011 V 1/2 Brass / Steel FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
7511 3/4 Brass / Steel NBR 280 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
7511 V 3/4 Brass / Steel FKM 280 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
10011-QC 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
2520 RFUV2 1/4 Stainless Steel na 170 Plug Stainless Steel without 45 19 21
3820 RV 3/8 Stainless Steel FKM 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 RF 3/8 Stainless Steel, Brass Valve NBR 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 RUV 3/8 Stainless Steel na 300 Plug Stainless Steel without 38 22 24
3820 RFUV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve na 170 Plug Stainless Steel without 38 22 24
5020 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Plug Stainless Steel with 46 27 30
5020 RUV 1/2 Stainless Steel na 300 Plug Stainless Steel without 42 27 30
7520 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 52 36 39
7520 RUV 3/4 Stainless Steel na 250 Plug Stainless Steel without 47 36 39
10020 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 60 46 49
10020 RUV 1 Stainless Steel na 250 Plug Stainless Steel without 53 46 49
15020 RV 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Plug Stainless Steel with 107 60 67
20020 RV 2 Stainless Steel FKM 120 Plug Stainless Steel with 142 75 85
20020 RUV 2 Stainless Steel na 120 Plug Stainless Steel without 142 75 85
3811 RV 3/8 Stainless Steel FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
3811 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
5011 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5011 RFV 1/2 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
7511 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
7511 RFV 3/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
10011 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
10011 RFV 1 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 62
3821 RV 3/8 Stainless Steel FKM 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
3821 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 350 Plug Pressure Eliminator with 43 22 24
5021 RV 1/2 Stainless Steel FKM 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 RFV 1/2 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
7521 RV 3/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
7521 RFV 3/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
10021 RV 1 Stainless Steel FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10021 RFV 1 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10000-PSN 1 n/a FKM 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
2315-QC 1/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 66 n/a n/a
2516-QC 1/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 145 n/a n/a
2526-QC 1/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug n/a 145 n/a n/a
276 n/a n/a N/A 0 Measuring Plug Standard n/a n/a n/a n/a
3800-PSN 3/8 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
3816-QC 3/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 145 n/a n/a
3826 3/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug n/a 145 n/a n/a
5000-PSN 1/2 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
7500-PSN 3/4 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
7500-PSV 3/4 n/a FKM 0 Seal-Kit for Plug n/a n/a n/a n/a
7516-QC 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 195 n/a n/a
20020 RHV2 2 Stainless steel, Brass valve FKM 120 Plug Standard with 142 75 85
2310 RFV 1/8 Stainless steel, Brass valve FKM 200 Coupling Standard with 38 15 18
2320-125 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 38 15 18
2320A-125 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 36 15 18
2320B-126 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 55 18 20
2520 RF 1/4 Stainless steel, Brass valve NBR 250 Plug Standard with 45 19 21
5011 SM 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
7511 NPT 3/4 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 72 38 52
7521 S02 3/4 Brass / Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 72 38 52
7526 G 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A 195 n/a n/a
10010 EP 1 Brass / Steel EPDM 250 Coupling Standard with 88 45 60
10010 NPT 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Standard with 88 45 60
10010 RVNPT 1 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 88 45 60
10011 NPT 1 Brass / Steel NBR 250 Coupling Pressure Eliminator with 88 45 60
10016 1 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
10020 EP 1 Brass / Steel EPDM 250 Plug Standard with 61 46 49
10020 M 1 Brass NBR 250 Plug Brass with 61 46 49
10020 UVNPT 1 Steel NBR 250 Plug Standard Without 61 46 49
10021 NPT 1 Brass / Steel NBR 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10021 S 1 Brass / Steel NBR 250 Plug Pressure Eliminator with 61 46 49
10026 1 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
15010 EP 1 1/2 Brass / Steel EPDM 200 Coupling Standard with 112 60 73
15010 RVNPT 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Coupling Stainless Steel with 112 60 73
15015 1 1/2 Brass / Steel N/A 0 Dust Protection for Coupling with N/A N/A N/A
15020 EP 1 1/2 Brass / Steel EPDM 200 Plug Standard with 107 60 67
15020 RVNPT 1 1/2 Stainless Steel FKM 150 Plug Stainless Steel with 107 60 67
15025 1 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
20010 RHV2 2 Stainless Steel FKM 120 Coupling Stainless Steel with 144 75 90
20015-QC 2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
20025-QC 2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
2310 EP 1/8 Brass / Steel EPDM 200 Coupling standard with 38 15 18
2310 NPT 1/8 Brass / Steel NBR 200 Coupling Standard with 38 15 18
2320-126 1/8 Brass / Steel NBR 200 Plug Standard with 36 15 17
2510 EP 1/4 Brass / Steel EPDM 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 NPT 1/4 Brass / Steel NBR 450 Coupling Standard with 64 21 25
2510 RFV 1/4 Stainless steel, Brass valve FKM 250 Coupling Stainless Steel with 64 21 25
2510 RVNPT 1/4 Stainless Steel FKM 250 Coupling Stainless Steel with 64 21 25
2510 VUVNPT 1/4 Brass / Steel FKM 450 Coupling Standard Without 64 21 25
2520 EP 1/4 Brass / Steel EPDM 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 NPT 1/4 Brass / Steel NBR 450 Plug Standard with 45 19 21
2520 RVNPT 1/4 Stainless Steel FKM 250 Plug Stainless Steel with 45 19 21
2520 UVNPT 1/4 Steel N/A 450 Plug Standard without 45 19 21
3810 EP 3/8 Brass / Steel EPDM 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Standard with 60 24 34
3810 REP 3/8 Stainless Steel EPDM 300 Coupling Stainless Steel with 60 24 34
3811 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Coupling Pressure Eliminator with 60 24 34
3820 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Standard with 42 22 24
3820 REP 3/8 Stainless Steel EPDM 300 Plug Stainless Steel with 42 22 24
3820 UVNPT 3/8 Steel N/A 350 Plug Standard without 38 22 24
3821 NPT 3/8 Brass / Steel NBR 350 Plug Pressure Eliminator with 42 22 24
5010 EP 1/2 Brass / Steel EPDM 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Standard with 65 30 40
5010 REP 1/2 Stainless Steel EPDM 300 Coupling Stainless Steel with 65 30 40
5010 RVNPT 1/2 Stainless Steel FKM 300 Coupling Stainless Steel with 65 30 40
5011 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5011 RN 1/2 Stainless Steel NBR 300 Coupling Pressure Eliminator with 65 30 40
5016 BK 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
5016-QC 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
5020 EP 1/2 Brass / Steel EPDM 300 Plug Standard with 46 27 30
5020 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Plug Standard with 46 27 30
5020 REP 1/2 Stainless Steel EPDM 300 Plug Stainless Steel with 46 27 30
5020 RHUV 1/2 Stainless Steel N/A 300 Plug Standard without 42 27 30
5020 UVNPT 1/2 Steel N/A 320 Plug Standard without 42 27 30
5021 NPT 1/2 Brass / Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 RF 1/2 Stainless steel, Brass valve 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5021 RN 1/2 Stainless Steel NBR 300 Plug Pressure Eliminator with 47 27 30
5026-QC 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
7510 EPUV 3/4 Brass / Steel EPDM 280 Coupling Standard Without 73 38 52
7510 RVNPT 3/4 Stainless Steel FKM 280 Coupling Stainless Steel with 73 38 52
7516 G 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
7520 NPT 3/4 Brass / Steel NBR 280 Plug Standard with 52 36 39
7520 RVNPT 3/4 Stainless Steel FKM 280 Plug Stainless Steel with 52 36 39
7520 SUV 3/4 Brass / Steel N/A 300 Plug Standard without 47 36 39
7520 UVNPT 3/4 Steel N/A 300 Plug Standard without 47 36 39
7520 VNPT 3/4 Brass / Steel FKM 280 Plug Standard with 52 36 39
7520-26 3/4 Brass / Steel NBR 280 Plug Standard with 52 36 39
7521 NPT 3/4 Brass / Steel NBR 280 Plug Pressure Eliminator with 53 36 39
7526 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
GR10-QC 1 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR3-QC 3/8 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR5 1/2 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR7 3/4 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A

687890
687614