60硬度硅橡胶O形圈,腐蚀,食品和医药应用(S0317-60) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
60硬度硅橡胶O形圈,腐蚀,食品和医药应用(S0317-60)

60硬度硅橡胶O形圈,腐蚀,食品和医药应用(S0317-60)

派克的硅胶(VMQ) O型圈与PFPE、冷水和臭氧非常兼容。

技术规格:

  • 内径: 0.029 至 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 至 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 硅橡胶(VMQ, PVMQ)
  • 热应用类型: Low and high temperature (<-30°F, >250°F)
  • 最低运行温度: -103 °F
  • 硬度计: 60 Shore A
  • 最高运行温度: 450 °F
  • 与流体类型共同使用: 通用,其他
  • 行业: 通用
  • 符合规格: 食品, 医药, FDA, USDA, USPCLASSVI, USDA, USPCLASSVI
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 铁锈色

完整的产品说明

派克的硅胶70硬度形圈,通用应用,锈色(S0317-60)。硅酮具有良好的耐臭氧和耐候性,并具有良好的绝缘和自然中性特性。S0317已经通过了FDA程序的测试,它是由被认可的成分制成。此外,S0317符合USP Class VI的要求,在许多应用中得到使用,S0317是一种很好的60硬度硅材料用于的生命科学和消费产品市场。

认证包括: FDA, USDA, USP Class VI

• 抗热能力:达到232度(450F)
• 低温适应性:可以降到-75度(-103F)

化学物质抵抗能力
• 适用于动植物油和脂
• 高分子量氯代芳烃(包括防火绝缘材料,变压器和冷却剂)
• 温水抵抗力
• 稀释盐解决方案
• 良好的臭氧,气候和老化抵抗能力

不适用于:
• 水蒸气
• 酸和碱
• 低分子量氯化碳氢化合物(三氯乙烯)
• 碳氢基燃料
• 芳烃(苯、甲苯)
• 低分子量硅酮油

*可根据客户的尺寸,涂层,标记的特殊需求设计并报价。联系派克O形圈产品部门 电话(859-269-2351)

相关文档(前身为“产品支持”)

Software Downloads
Mobile inPHorm app
Product Demos & Tutorials
VIDEO: Mobile inPHorm overview
Communities, Blogs & Industry Links
O-Rings Knowledge Base
×

687890
687519