70硬度硅橡胶O形圈,锈红色,通用型 (S1224-70 GP) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
70硬度硅橡胶O形圈,锈红色,通用型 (S1224-70 GP)

70硬度硅橡胶O形圈,锈红色,通用型 (S1224-70 GP)

派克的硅胶(VMQ) O形圈与PFPE、冷水和臭氧非常兼容。

技术规格:

  • 内径: 0.029 至 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 至 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 氟硅橡胶 (VMQ, PVMQ)
  • 热应用类型: Low and high temperature (<-30°F, >250°F)
  • 最低运行温度: -65 °F
  • 硬度计: 70 Shore A
  • 最高运行温度: 450 °F
  • 与流体类型共同使用: 通用/其他
  • 行业: 通用
  • 符合规格: MIL标准/航空, AMS3357, ZZ-R-765E/A-A-58588 Class 2a,2b, AMS 3304, ZZ-R-765E/A-A-58588 Class 2a,2b, AMS3304
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑: 没有
  • 颜色: 锈红色

完整的产品说明

70度硅橡胶O形圈,防锈,通用型 (S1224-70 GP) 。硅橡胶有很好的耐臭氧、耐候性,以及很好的绝缘和物理中性。然而,硅胶的拉伸强度、扯断强度都很低,并且非常不耐磨。

• 耐热
• 温度可高达 204°C,特殊硅胶材料可以到 260°C
• 低温韧性
• 温度可低至 -54°C,特殊的材料可以到 -115°
• 耐化学介质
• 动物植物油或油脂
• 高分子量含氯芳香烃(包括耐火的绝缘体,变压器冷却剂)
• 稳定的耐水性
• 稀释的盐溶剂
• 臭氧,老化和气候
• 符合标准: A-A-59588 2a 2b GR 70, AMS 3304, AMS 3357, MIL-G-21569

不兼容于:
• 超过 121°C的水蒸气
• 酸碱
• 低分子量氯化烃类(三氯乙烯)
• 基于碳水化合物的燃料
• 芳香烃(苯,甲苯)
• 低分子量硅油

*客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519