SOFT-SHIELD 4850 多平面 EMI 屏蔽垫片 - 派克 Parker

SOFT-SHIELD 4850 多平面 EMI 屏蔽垫片 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

黏合剂类型

长度

宽度

厚度

形状

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

SOFT-SHIELD 4850 多平面 EMI 屏蔽垫片

SOFT-SHIELD 4850 多平面 EMI 屏蔽垫片

派克固美丽的 SOFT-SHIELD® 4850 导电 Z 轴泡沫由镀银纤维嵌入低密度开孔聚氨酯泡沫制成,通过极短的接地通道提供稳定的电气性能以及卓越的导电性。

技术规格:

  • 保质期: 24 Months (with adhesive), Indefinite (no adhesive)
  • 存储温度: 70 ± 20 °F, 21 ± 10 °C
  • 骨架材料: Silver-Plated Fibers into Urethane Foam
  • 工作温度: -40 to 70 °C (-40 to 158 °F) °C, -40 to 158 °F
  • 压力偏差: 15% %
  • 易燃性等级: UL 94 V-0
  • 产品序列: SOFT-SHIELD 4850, SOFT-SHIELD 4850-STRIP
  • 产品风格: Conductive Foam
  • 噪声屏蔽级别: 91 - 100 (dB) Avg. dB

完整的产品说明

派克固美丽的 SOFT-SHIELD® 4850 系列多平面导电 Z 轴泡沫由镀银纤维嵌入低密度开孔聚氨酯泡沫制成,通过极短的接地通道提供稳定的电气性能以及卓越的 Z 轴导电性。改善的导电纤维结构提供了优异的物理和机械性能。SOFT-SHIELD®4850 为成卷制造,轻松模切或裁切成矩形/方形密封条。

特征和优点:
• 可燃性等级为 UL 94 V-0
• 出色的耐穿透性(垫片挠度 25% 时小于 30 毫欧)
• 可选均匀导电(镀银铜)的丙烯酸压敏粘合剂 (PSA)
• 极佳的压缩变形性能
• 极低的闭合力
• 非镍轴承材料
• 非溴轴承材料(镀银材料)
• 符合 ROHS 标准
• 卷筒形状,可实现高速/低成本的零件转换
• 隔室屏蔽或简便的"即剥即贴"接地应用

典型应用:
• I/O 面板
• 背板
• 连接器
• 检修面板
• 电信基建机架和机箱组件
• 服务器和台式机
• LCD/PDP 大屏幕电视
• 室内电子应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×
显示第 1 至 100 项结果,共 171 项

687890
179336