Sporlan Type XSP系列电磁阀作为二次冷却CO2阀通常是常闭型的,当线圈通电时阀门打开,断电时阀门关闭。阀门采用黄铜棒材料。它们具有延长的铜管连接。对于制冷应用,使用系统容量、制冷剂、流体类型、温度和压力进行选型非常重要。不建议仅根据管道尺寸来选择阀门。请参考文献或选型工具获取容量数据。每个阀门都经过工厂测试,以有效提高无泄漏的性能。
市场:
• 制冷
特点和优势:
• F级线圈
• XSP系列直动式和密封式。
• 具有延长的铜管连接。
• 采用合成材料阀座,低压降时紧密关闭
• XSP阀门的工作压力可达700 psi (48 bar)
应用:
• 制冷 - 冷柜,冷冻箱,步入式单元,单元机
80多年来,派克的Sporlan分部为HVACR组件的开发和制造设定了行业标准。我们的外部技术销售团队和应用工程团队注于制冷系统应用和为服务技术人员、分销渠道合作伙伴和原始设备制造商提供故障排除。