立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克-Sporlan 转换组件为机械阀向电动阀的转换提供了一种高效的方法。此系列电动执行组件可以应用于 Sporlan SORIT 系列阀件以及 派克A8、SPORT 和 A9 系列压力调节阀。
| 产品 | 应用 |
|---|---|
| 183903 | Used on Refrigerating Specialties A81 5/8" Port, A8A 3/8" and 5/8" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 3/8 and 5/8" Port |
| 183904 | Used on Refrigerating Specialties A8A 7/8" Port, A81 7/8" - 1-3/8" Port, and (S)PORT/(S)PORT-II 7/8 to 1-3/8" Port |
| 183905 | Used on Refrigerating Specialties A82 and (S)PORT 1-5/8" and 2-1/8" Port sizes |
| 805580 | Used on Refrigerating Specialties A9 with 3/8" - 1-1/8" Port |
| 901654 | Used on ORIT-15 or SORIT-15 |
| 901655 | Used on ORIT-20 or SORIT-20 |
| 901656 | Used on ORIT-12 or SORIT-12 |