方向控制阀底板 - SPD 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

连接螺纹尺寸

位置传感类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
方向控制阀底板 - SPD 系列 方向控制阀底板 - SPD 系列 方向控制阀底板 - SPD 系列 方向控制阀底板 - SPD 系列

方向控制阀底板 - SPD 系列

SPD 系列是底板用于带有 BSPP 螺纹的方向控制阀。它们有不同的型号,从 NG06 / CETOP 03 到 NG25 / CETOP 08。

技术规格:

  • 产品序列:
  • 启动类型: N/A
  • 安装类型: 底板安装
  • 功能: N/A
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最大流速: N/A
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: N/A
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil, Water glycol
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

Parker SPD 系列是底板,专为安装 BSPP(英制标准管并联)螺纹的方向控制阀而设计,有助于可靠运行。它们有不同的型号和四种尺寸:NG06 / CETOP 03、NG10 / CETOP 05、NG16 / CETOP 07 和 NG25 / CETOP 08。

市场:
• 工业

特点与优势:
• 紧凑,经过验证的设计,代表了我们在液压方面的长期经验 - 提高了可靠性
• 根据 DIN ISO、CETOP 和 NFPA 的行业标准安装 - 可快速轻易地集成
• 所有变化的交货时间短 - 不需要仓储

应用:
• 适用于一般液压应用

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 连接螺纹尺寸 位置传感类型
SPD22B910 NG06 / CETOP 03 P, A, B, T = G 1/4 Rear
SPD23BA910 NG06 / CETOP 03 P, A, B, T = G 3/8 Side
SPD23B910 NG06 / CETOP 03 P, A, B, T = G 3/8 Rear
SPD24B910 NG06 / CETOP 03 P, A, B, T = G 1/2 Rear
SPD316B960 NG10 / CETOP 05 P, A, B, T = G 3/4; X, Y = G 1/4 Rear
SPD34B920 NG10 / CETOP 05 P, A, B, T = G 1/2 Rear
SPD36B920 NG10 / CETOP 05 P, A, B, T = G 3/4 Rear
SPD46B910 NG16 / CETOP 07 P, A, B, T = G 3/4; X, Y = G 1/4 Rear
SPD48BA910 NG16 / CETOP 07 P, A, B, T = G 1; X, Y = G 1/4 Side
SPD48B910 NG16 / CETOP 07 P, A, B, T = G 1; X, Y = G 1/4 Rear
SPD612B930 NG25 / CETOP 08 P, A, B, T = G 1 1/2; X, Y = G 1/2 Rear

687890
687478