特殊阀体 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

腔体尺寸

位置数量

连接尺寸

连接类型

阀体材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
特殊阀体

特殊阀体

派克可提供 "Sterling" 品牌的阀体及插件安装孔, 以适应类型的油口配置选项和应用工况。

技术规格:

  • 腔体尺寸: CAV0W-2, CAVSW-3, 2C, 2G, 2R, 2U, 2X, 3A, 3C, 3U, 3K, 3M, 3X, 3Z, 4C, 5A, 53-1, 54-1, 68-1, 91-1, 100-1
  • 位置数量: 二通, 三通, 双插件孔, 五通
  • 连接尺寸: -4, -6, -8, -12, -16, -20, -24, 1/4 in, 1-1/4 in
  • 连接类型: BSP, SAE
  • 阀体材料: 铝, 碳钢
  • 最大运行压力: 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • 重量: 0.5, 1, 1.5, 2.5, 6.5, 2, 5, 8, 3, 5.5, 9 lb, 0.22, 0.45, 0.68, 1.13, 2.94, 0.9, 2.26, 3.62, 1.36, 2.49, 4.08 kg
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 启动类型: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 流速: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最大流速: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最高运行温度: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最低运行温度: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 密封材料: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body

完整的产品说明

这一类阀体即可用于仅需一、二个阀件的生产设备, 也可用于用户集成控制阀块最终定型前的原型设计应用。

管式连接阀体可有多种油口尺寸和螺纹配置, 此类产品材料可以是铝, 表面阳极化处理, 额定压力为 3000psi/210 bar, 或是钢制, 表面镀锌处理, 额定压力为 5000psi/350bar。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 腔体尺寸 位置数量 连接尺寸 连接类型 阀体材料
LB10795A CAV0W-2 2 way -4 SAE Aluminum
LB10795S CAV0W-2 2 way -4 SAE Steel
LB10815A CAVSW-3 3 way -4 SAE Aluminum
LB10815S CAVSW-3 3 way -4 SAE Steel
LB10212S 2C 2 way -16 SAE Steel
LB10324A 2G 2 way -4 SAE Aluminum
LB10324S 2G 2 way -4 SAE Steel
LB10543A 2R 2 way -8 SAE Aluminum
LB10543S 2R 2 way -8 SAE Steel
LB10220S 2U 2 way -16 SAE Steel
LB10513A 2X 2 way -6 SAE Aluminum
LB10513S 2X 2 way -6 SAE Steel
LB10066A 3A 3 way -16 SAE Aluminum
LB10066S 3A 3 way -16 SAE Steel
LB10069A 3C 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10069S 3C 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10234A 3C Dual Cavity -12 SAE Aluminum
LB10089A 3K 3 way 1-1/4" Main, 1/4" Aux BSP Aluminum
LB10089S 3K 3 way 1-1/4" BSP Main, 1/4" BSP Aux BSP Steel
LB10078A 3M 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10078S 3M 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10105A 3M Dual Cavity -16 SAE Aluminum
LB10553A 3X 3 way -8 SAE Aluminum
LB10553S 3X 3 way -8 SAE Steel
LB10562A 4C 4 way -8 SAE Aluminum
LB10562S 4C 4 way -8 SAE Steel
LB10321A 5A 5 way -12 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10321S 5A 5 way -12 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10318A 53-1 3 way -6 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10318S 53-1 3 way -6 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10591A 54-1 3 way -4 SAE Aluminum
LB10253A 68-1 3 way -8 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10253S 68-1 3 way -8 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10317A 100-1 5 way -20 Main, -6 Aux SAE Aluminum
LB10317S 100-1 5 way -20 Main, -6 Aux SAE Steel
LB10436S ES10436 2 way -6 SAE Steel
LB10825A CAVT11A 3 way -8 SAE Aluminum
LB10825S CAVT11A 3 way -8 SAE Steel

687890
687505