未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克能为工业行业广泛地提供各种特定软管、工业软管、混合软管和液压软管。派克全面的生产线能为客户提供低压、中压和高压的气动和液压软管,并且这些软管耐热、抗臭氧、耐气候、抗化学品腐蚀、耐油、耐火、耐UV、耐磨。派克作为全球的超大型软管制造商,能为客户的软管需求提供一整套的工程化方案。
派克PFX25-05TJ 是一款耐压 36,230 psi 的热塑软管,设计用于水射流和水清洗应用。
1 产品
派克的2245D系列水射流软管符合DIN EN1829-2标准,工作压力可达15,000 psi。
派克 2380N和2388N油气软管符合ISO 13628-5和API 17EN标准。
派克PFX30-05 是一款耐压 43,645 psi 的热塑软管,适用于水射流和水清洗应用。
2 产品
派克PFX38-05是一款8毫米、55,000 psi的超高压软管,适用于含水或磨料添加剂的水射流切割设备。
Super Injector hose from Parker is an excellent choice to covey abrasive materials.
Silo Hose is used in Suction & Delivery of Dry Abrasive Media, Dry Cement Alumina Fly Ash Applications
3 产品
派克不剥胶紧凑型精英软管系列461LT,为低温至-50°C和工作压力不高于42.5MPa的应用场合而设计开发。该软管能与碳钢和不锈钢不剥胶软管接头匹配扣压。
7 产品
派克的No-Skive中压软管421SN,421RH,421WC设计工作压力高达22,5 MPa,温度范围为-40°C至+125°C。软管有完整系列的No-Skive碳钢及不锈钢接头配合连接。
28 产品
派克不剥胶高压软管372,372RH和372TC,其设计工作压力可达44.5 MPa,适用温度范围从-40°C 到 +100°C。该系列软管可与不剥胶的碳钢和不锈钢接头扣压。
15 产品
派克不剥胶紧凑型软管 441 和 441RH,为工作压力不高于 35.0MPa、工作温度范围从 -40°C 到 +125°C 的应用场合而开发设计。该软管可与碳钢和不锈钢的不剥胶软管接头匹配扣压。
14 产品
派克不剥胶紧凑型高温液压软管HT2系列带两层钢丝编织,设计工作压力高达35.0 Mpa,温度范围从-40°C到+125°C - 峰值可高达135°C。与碳钢和不锈钢不剥胶接头适配。
该系列No-Skive不剥胶液压软管,工作压力可达44,5 MPa,温度范围可从-50℃至+100℃。软管与No-Skive系列碳钢及不锈钢接头配合连接。
5 产品
快速响应恒压软管是为了钻井平台和需要快速、精确响应时间的应用而设计的。
8 产品
CNG 系列软管,为压缩天然气的输送而设计,符合并通过标准 ANSI/CSA NGV4.2 - 2014 和 CSA 12.52 - 2014 的认证
ANFO爆炸物装填管是一款用于将气动装载的爆炸物输送到爆破孔。
派克呼吸空气输送软管,可提供6000 psi 和7000 psi 两种工作压力,并满足CGA G7.1-1 等级E 标准中关于呼吸空气输送的相关规定,同时符合NFPA 1901 中对于灭火器的规定要求。
SS247系列Wildcatter干水泥原料处理软管,芯管采用1/4”壁厚的橡胶材料加工,为干燥研磨材料的低压输送应用而设计,其耐热温度可达+82°C,工作压力可达75psi。
7200 系列碳氢化合物高温耐油给排水软管,为储油罐/容器中由于清洗而产生的灼热液化残渣的排放/疏散应用而设计,其耐受温度可达+177°C,工作压力可达350 psi。
派克 MSH 软管具有快速精确响应的能力,采用抗腐蚀的热塑材料结构,是船舶舱外液压转向系统的理想产品。
Beton 80 bar系列软管,为高压泵混凝土浇注应用而设计。
SS269 系列船舶软壁湿式排放软管,作为柔性连接而存在,为各种船舶发动机应用中发动机热水和废气排放的排放系统中介质的循环、冷却而设计,其高耐温可达+93°C,工作压力可达200 psi
23 产品
7331 系列WILDCATTER® 多用途油田压裂应用软管,为应用场合高压输送浓稠泥浆、钻井泥浆、燃油、温和化学品、石油和水而开发设计,其耐温可达+93°C,工作压力可达400psi。
SS135系列Wildcatter干水泥原料处理软管,芯管采用1/8"壁厚的橡胶材料加工,为干燥研磨材料的低压输送应用而设计,其耐热温度可达+82°C,工作压力可达65psi。
4 产品
派克Predator® 下水道喷射和侧面清洗软管,为下水道管路的清洗和残损物清除而开发设计。
20 产品