Sporlan 电子阀门控制器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

类型

输入电压(伏,直流电)

通信端口

指示灯类型

压力范围(psig)

传感器类型

显示屏类型

布线

最小工作温度(F)

工作湿度

输出数量

应用

输入数量

装配

最高工作油温(F)

最小操作温度(F)

最高操作温度(F)

长度(英寸)

键盘/用户界面选项

外壳

保护级别(IP)

操作形式

连接

信号输出

信号输入

电缆长度

控制器类型

输入电压(VAC)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Sporlan 电子阀门控制器

Sporlan 电子阀门控制器

Sporlan Kelvin II系列阀门控制器为多种应用提供高效的电子阀门控制。

技术规格:

  • 控制器类型: Standalone Controller with Display
  • 显示屏类型: Digital LED
  • 通讯端口类型: RS485, Modbus
  • 输入数量: 6
  • 输出数量: 2
  • 输入电压: 22 to 26.6 VDC, 20 to 26 VAC
  • 工作湿度: 0 to 95 % Relative Humidity (Non-Condensing)
  • 最高运行温度: 158 °F
  • 最低运行温度: -40 °F

完整的产品说明

过热度控制通过使用Sporlan的控制算法,通过电子膨胀阀实现真正的压力/温度过热控制,而二次冷却控制则取代了机械冷却,结合了液体温度控制和小过热控制。温度和压力控制通过电动阀门(SDR和CDS)实现对空气温度进行精细控制。还提供冷却器和二次流体控制。Kelvin II控制器系列提供集成和远程显示选项、网络功能、自动PID以及简单的设置和操作。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 类型 输入电压(伏,直流电) 通信端口 指示灯类型 压力范围(psig) 传感器类型 显示屏类型 布线 最小工作温度(F) 工作湿度 输出数量 应用 输入数量 装配 最高工作油温(F) 最小操作温度(F) 最高操作温度(F) 长度(英寸) 键盘/用户界面选项 外壳 保护级别(IP) 操作形式 连接 信号输出 信号输入 电缆长度 控制器类型 输入电压(VAC)
952567 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- With Display 20-26 VAC
952568 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital, Remote, LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Remote Diplay Unit 20-26 VAC
952569 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A No Display Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- No Display 20-26 VAC
952570 Subcool Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psgi, 300psgi, or 500 psig) N/A Local Display 20-26 VAC
953463 Chiller Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus, BACnet LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psig/ 0-10.3 bar, 300 psig/0-20.7 bar, 500 psig/ 0-34.5 bar) N/A Local Display 20-26 VAC
953474 Pressure Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal, 12-24 AWG N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- (2 Kohm, 3 Kohm, or 98.6 Kohm), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150psiA, 150 psig, 300 psig, or 500 psig) N/A Standalone Controller With Display 20-26 VAC

687890
840599