Sporlan带内置止回阀的常闭阀门旨在替代液体管线电磁阀和并联的止回阀,用于反向流动。该阀门为常闭型,当线圈通电时阀门打开,断电时阀门关闭。阀门采用黄铜锻造或黄铜棒材料。E系列具有延长的铜管连接。在空调或制冷应用中,使用系统容量、制冷剂、流体类型、温度和压力进行阀门选型是非常重要的。不建议仅根据管线尺寸来选择阀门。请参阅文献或选型工具获取容量数据。每个阀门都经过工厂测试,以有效提高无泄漏的性能。市场:• 空调• 制冷• 工业制冷• 运输特点和优势:• F级线圈• E系列具有延长的铜连接。安装时无需拆卸• 合成材料密封件,有效提高紧密关闭• 合成涂层金属垫片,减少外部泄漏• 非高压(-HP)阀门的工作压力可达为500 psi (34.5 bar),高压(-HP) E2-HP至E10S1-HP阀门为1,015 psi (70 bar) 以及 E14-HP至E43-HP为700 psi (48 bar)应用:• 空调 - 住宅、热泵、冷水机组、商用单元、工业厂房• 食品服务单元 - 制冰机、冰沙机• 制冷 – 陈列柜、冰箱、步入式单元• 工业制冷• 运输 – 卡车/拖车、公共汽车、铁路、货车、冷藏车80多年来,派克的Sporlan分部为制冷和空调组件的开发和制造设定了行业标准。我们的外部技术销售团队和应用工程团队注于制冷系统应用和为服务技术人员、分销渠道合作伙伴和原始设备制造商提供故障排除。