Sporlan常闭型电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Sporlan常闭型电磁阀

Sporlan常闭型电磁阀

Sporlan常闭型电磁阀的主要功能为自动控制液体或气体的流动。Sporlan电磁阀的应用范围非常广泛。

技术规格:

  • 型号: 请根据零件号区分产品
  • 应用: 常闭型电磁阀
  • 安装方案: 不提供
  • 其他选件: N/A或手动提升阀杆, Manual Lift Stem
  • 阀门类型: E, A, 和 B, A, B
  • 端口尺寸: 5/16", 19/32", 5/32", 25/32", 1/16", 1", 3/32", 1-5/16", 3/16", 1/4", 9/32", 7/16" inch, 19/32 inch, 5/32 inch, 25/32 inch, 1/16 inch, 1 inch, 3/32 inch, 1-5/16 inch, 3/16 inch, 1/4 inch, 9/32 inch, 7/16 inch
  • 连接类型: ODF焊口, ODF-ODM焊口, SAE螺口和 NPT 阴螺纹, ODF-ODM Solder, SAE Flare, NPT Female
  • 线圈类型: MKC-1 *不包括, MKC-2 *不包括, MKC-2 *Not Included
  • 连接尺寸: 1/2", 5/8", 7/8", 3/8", 1-1/8", 1/4", 1-3/8", 1-5/8" ODF x 1-5/8" ODF, 2-1/8" ODF x 2-1/8" ODF, 3/8" ODF - 1/2" ODM, 3/4", 7/8"-1-1/8", 1/2" ODF - 5/8" ODM, 7/8" ODF 到 1-1/8" ODM 或 1-1/8" ODF inch, 5/8 inch, 7/8 inch, 3/8 inch, 1-1/8 inch, 1/4 inch, 1-3/8 inch, 1-5/8 x 1-5/8 inch (ODF x ODF), 2-1/8 x 2-1/8 inch (ODF x ODF), 3/8 x 1/2 inch (ODF x ODM), 3/4 inch, 7/8 x 1-1/8 inch, 1/2 x 5/8 inch (ODF x ODM), 7/8 x 1-1/8 inch (ODF x ODM), 1-1/8 inch (ODF)
  • 最大调节压力: 70 bar / 1015 psi, 48.3 bar / 700 psi, 34.5 bar / 500 psi, 47 bar / 680 psi bar, 1015 psi, 48.3 bar, 700 psi, 34.5 bar, 500 psi, 47 bar, 680 psi
  • 电磁阀选件: 高压或不适用, n/a

完整的产品说明

Sporlan A、B和E系列电磁阀提供两种基本型式-常开型和常闭型。通常是常闭型:线圈得电阀门开启,线圈失电阀门关闭。此阀为黄铜锻造或棒料阀体,其中E系列阀设置加长焊接接口。对于空调及制冷应用,系统的容量、制冷剂种类、流体的气液相、温度及压力等参数都很重要。不推荐按照管路的尺寸选择阀件的口径,推荐根据相关数据使用样本或选型软件。每一个产品均经过出厂检测以确保免泄漏性能。

市场:
• 空调
• 冷冻
• 工业制冷
• 运输

特性及益处:
• F级线圈
• E系列配置加长铜接管,焊接安装时不需要拆阀。
• 合成的阀座材料确保紧密关闭。
• 合成的电镀金属垫片使外部泄漏尽可能减小。
• 无高压记号(-HP)的产品最大工作压力为500psi(34.5bar),高压型号(E2-HP至E10S1-HP)则为1015 psi (70 bar),而高压型号(E14-HP至E43-HP)则为700 psi (48 bar)。

应用:
• 空调 -家用空调、热泵空调、冷水机组、商用及工业空调
• 食品单元机 – 制冰机,酱料机
• 冷冻 -冷冻机、移动制冷单元、制冷机组
• 工业制冷
• 运输 -卡车/拖车,集装箱,有轨交通

在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产制定了行业标准。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质的产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599