Sporlan常开电磁阀在线圈失电时开启,在线圈得电时关闭。此阀为黄铜锻造或棒料阀体,其中E系列阀设置加长焊接接口。对于空调及制冷应用,系统的容量、制冷剂种类、流体的气液相、温度及压力等参数都很重要。不推荐按照管路的尺寸选择阀件的口径,推荐根据相关数据使用样本或选型软件。每一个产品均经过出厂检测以确保性能。
市场:
• 空调
• 冷冻
• 工业制冷
• 运输
特性及益处:
• F级线圈
• E系列配置加长铜接管,焊接安装时不需要拆阀。
• 合成的阀座材料确保紧密关闭。
• 合成的电镀金属垫片使外部泄漏尽可能减小。
• 无高压记号(-HP)的产品最大工作压力为500psi(34.5bar),高压型号(E2-HP至E10S1-HP)则为1015 psi (70 bar),而高压型号(E14-HP至E43-HP)则为700 psi (48 bar)。
应用:
• 空调 -家用空调、热泵空调、冷水机组、商用及工业空调
• 食品单元机 – 制冰机,酱料机
• 冷冻 -冷冻机、移动制冷单元、制冷机组
• 工业制冷
• 运输 -卡车/拖车,集装箱,有轨交通
在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产制定了行业标准。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质的产品及服务。