标准阀体 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

腔体尺寸

位置数量

连接尺寸

连接类型

阀体材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
标准阀体

标准阀体

派克可提供样本所列的各种插件规格的标准管式控制阀阀体。

技术规格:

  • 腔体尺寸: C04-2, C04-3, C08-2, C08-3, C08-4, C09-2, C10-2, C10-3, C10-3S, C10-4, C11-3, C12-2, C12-3, C12-3L, C12-4, C12-4L, C16-2, C16-3, C16-3S, C16-4, C20-2, C20-3S, C08, C10, C16
  • 位置数量: 二通, 三通, 四通, 单液控单向阀, 双液控单向阀
  • 连接尺寸: -4, -6, -8, -12, -16, -20
  • 连接类型: SAE
  • 阀体材料: 碳钢, 铝
  • 最大运行压力: 5000, 3000 psi, 350, 210 bar
  • 重量: 0.7, 0.25, 1, 0.4, 1.5, 0.6, 0.45, 1.7, 0.65, 2.3, 0.8, 3, 3.8, 1.4, 5, 1.8, 3.2, 1.1, 6, 2, 8, 2.5, 1.75, 1.25, 4 lb, 0.32, 0.11, 0.45, 0.18, 0.68, 0.27, 0.2, 0.77, 0.29, 1.04, 0.36, 1.36, 1.72, 0.63, 2.26, 0.81, 1.45, 0.5, 2.72, 0.91, 3.62, 1.13, 0.79, 0.56, 0.9, 1.81 kg
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 启动类型: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 流速: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最大流速: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最高运行温度: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最低运行温度: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 密封材料: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body

完整的产品说明

铝及钢制阀体
铝制阀体不得用于压力高于 3000 psi (210 bar) 的应用工况, 铝制阀体表面带有一薄层具有防蚀功能的阳极化镀层。钢制阀体适用于压力高达 5000 psi (350 bar) 的应用工况, 钢制阀体表面带有重铬酸锌镀层, 可提供防盐雾的功能。

通用插件安装孔
允许单个阀体提供多项功能。

开槽安装孔
允许多个阀体叠加起来, 并用一组螺栓固定在一起。

各种油口尺寸
每个阀体均可有多种油口尺寸和类型供选用。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 腔体尺寸 位置数量 连接尺寸 连接类型 阀体材料
B04-2-4T C04-2 2 way -4 SAE Steel
B04-2-A4T C04-2 2 way -4 SAE Aluminum
B04-3-4T C04-3 3 way -4 SAE Steel
B04-3-A4T C04-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-2-4T C08-2 2 way -4 SAE Steel
B08-2-6T C08-2 2 way -6 SAE Steel
B08-2-A4T C08-2 2 way -4 SAE Aluminum
B08-2-A6T C08-2 2 way -6 SAE Aluminum
B08-3-4T C08-3 3 way -4 SAE Steel
B08-3-6T C08-3 3 way -6 SAE Steel
B08-3-A4T C08-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-3-A6T C08-3 3 way -6 SAE Aluminum
B08-4-4T C08-4 4 way -4 SAE Steel
B08-4-6T C08-4 4 way -6 SAE Steel
B08-4-A4T C08-4 4 way -4 SAE Aluminum
B08-4-A6T C08-4 4 way -6 SAE Aluminum
B09-2-6T C09-2 2 way -6 SAE Steel
B09-2-A6T C09-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-6T C10-2 2 way -6 SAE Steel
B10-2-8T C10-2 2 way -8 SAE Steel
B10-2-A6T C10-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-A8T C10-2 2 way -8 SAE Aluminum
B10-3-6T C10-3 3 way -6 SAE Steel
B10-3-8T C10-3 3 way -8 SAE Steel
B10-3-A6T C10-3 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3-A8T C10-3 3 way -8 SAE Aluminum
B10-3S-6T C10-3S 3 way -6 SAE Steel
B10-3S-8T C10-3S 3 way -8 SAE Steel
B10-3S-A8T C10-3S 3 way -8 SAE Aluminum
B10-4-6T C10-4 4 way -6 SAE Steel
B10-4-8T C10-4 4 way -8 SAE Steel
B10-4-A6T C10-4 4 way -6 SAE Aluminum
B10-4-A8T C10-4 4 way -8 SAE Aluminum
4082075 C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2-12T C12-2 2 way -12 SAE Steel
B12-2-8T C12-2 2 way -8 SAE Steel
B12-2-A12T C12-2 2 way -12 SAE Aluminum
B12-2-A8T C12-2 2 way -8 SAE Aluminum
B12-3-12T C12-3 3 way -12 SAE Steel
B12-3-8T C12-3 3 way -8 SAE Steel
B12-3-A12T C12-3 3 way -12 SAE Aluminum
B12-3-A8T C12-3 3 way -8 SAE Aluminum
B12-3L-12T C12-3L 3 way -12 SAE Steel
B12-3L-A12T C12-3L 3 way -12 SAE Aluminum
B12-4-12T C12-4 4 way -12 SAE Steel
B12-4-8T C12-4 4 way -8 SAE Steel
B12-4-A12T C12-4 4 way -12 SAE Aluminum
B12-4-A8T C12-4 4 way -8 SAE Aluminum
B12-4L-12T C12-4L 4 way -12 SAE Steel
B12-4L-A12T C12-4L 4 way -12 SAE Aluminum
B16-2-12T C16-2 2 way -12 SAE Steel
B16-2-16T C16-2 2 way -16 SAE Steel
B16-2-8T C16-2 2 way -8 SAE Steel
B16-2-A12T C16-2 2 way -12 SAE Aluminum
B16-2-A16T C16-2 2 way -16 SAE Aluminum
B16-2-A8T C16-2 2 way -8 SAE Aluminum
B16-3-12T C16-3 3 way -12 SAE Steel
B16-3-16T C16-3 3 way -16 SAE Steel
B16-3-A12T C16-3 3 way -12 SAE Aluminum
B16-3-A16T C16-3 3 way -16 SAE Aluminum
B16-3S-16T C16-3S 3 way -16 SAE Steel
B16-3S-A16T C16-3S 3 way -16 SAE Aluminum
B16-4-16T C16-4 4 way -16 SAE Steel
B16-4-A16T C16-4 4 way -16 SAE Aluminum
B20-2-20T C20-2 2 way -20 SAE Steel
B20-2-A20T C20-2 2 way -20 SAE Aluminum
B20-3S-20T C20-3S 3 way -20 SAE Steel
B20-3S-A20T C20-3S 3 way -20 SAE Aluminum
830683 C10 Dual PO Check, 4 way -8 SAE Steel
B08-3L-6T C08-3L 3 way -6 SAE Steel
B08-3L-A6T C08-3L 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3L-8T C10-3L 3 way -8 SAE Steel
B10-3L-A8T C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2F-12T C12-2F 2 way -12 SAE Steel
B12-2F-A12T C12-2F 2 way -12 SAE Aluminum
B10-2-T8T C10-2 2 way -8 SAE Steel

687890
687505