PV系列直联行星齿轮减速箱在经济的外壳中实现了功率与多用性的完美组合。这一系列提供了多种选择方案,包括输出法兰,涵盖派克的PX, Alpha LP, Neugart PLE, Stober PE 以及标准 NEMA减速机。PV系列包括公制或NEMA外框尺寸,产品尺寸范围从40mm到115mm ,NEMA尺寸范围从NEMA17 到 NEMA42 ,减速比从 3:1 到 100:1。无论您是配套客户,还是寻找有竞争力的替代产品的最终用户,派克的PV系列都能为您提供理想的解决方案。
•标准精度,直联行星减速机
•外形尺寸:40 - 115mm/ NEMA17 - NEMA42
•减速比:3:1 - 100:1
•高扭矩/低齿隙:行星齿轮几何结构
•间隙:小于8弧分(标准)
•效率:高达96%
•静音运行:低于70db
•高输入速度:高达8,000 RPM
•更高的径向负荷能力:圆锥滚子轴承输出
•高刚度:积分齿圈和刚性太阳轮
•更高的齿轮耐磨性:等离子渗氮热处理
•有竞争力的选择:五种不同的输出选项
•通用安装套件:快速交货和安装更方便
•IP64防护等级