×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Static Seals
主页
产品
密封件和 O 形圈
静密封
静密封
Filter
静密封 类别
垫片
头部密封件
定制 D 形圈
定制 S 形密封件
定制垫片
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
产品类型
Custom Seals
产品类型 : Custom Seals
3
O型圈
产品类型 : O型圈
1
人行巷道车
产品类型 : 人行巷道车
1
套管和油管悬挂器
产品类型 : 套管和油管悬挂器
1
密封
产品类型 : 密封
2
自定义形状
产品类型 : 自定义形状
1
颜色
浅绿色
颜色 : 浅绿色
1
绿色
颜色 : 绿色
2
褐色
颜色 : 褐色
1
Cross Section Width
1.78 mm
Cross Section Width : 1.78 mm
1
2.62 mm
Cross Section Width : 2.62 mm
1
3.53 mm
Cross Section Width : 3.53 mm
1
5.33 mm
Cross Section Width : 5.33 mm
1
6.99 mm
Cross Section Width : 6.99 mm
1
品牌
Prädifa
品牌 : Prädifa
2
原产区
北美
原产区 : 北美
1
欧洲
原产区 : 欧洲
1
介质
液压油
介质 : 液压油
2
工作压力
psi
bar
> 4500 至 6000 psi
工作压力 : > 4500 至 6000 psi - psi
1
> 6000 psi
工作压力 : > 6000 psi - psi
3
> 400 bar
工作压力 : > 400 bar - bar
1
热应用类型
°F
°C
Low and High Temperature / < -30, > 250 °F
热应用类型 : Low and High Temperature / < -30, > 250 °F - °F
4
低温/ < -30 °F
热应用类型 : 低温/ < -30 °F - °F
4
标准 /-30 至 250 °F
热应用类型 : 标准 /-30 至 250 °F - °F
3
高温 / > 250 至 400 °F
热应用类型 : 高温 / > 250 至 400 °F - °F
2
Standard / -34 to 121 °C
热应用类型 : Standard / -34 to 121 °C - °C
2
低温 /< -34 °C
热应用类型 : 低温 /< -34 °C - °C
4
低温和高温 / < -34, > 121 °C
热应用类型 : 低温和高温 / < -34, > 121 °C - °C
4
标准适中温度/ -35 至 100 °C
热应用类型 : 标准适中温度/ -35 至 100 °C - °C
1
高温 / > 121 至 204 °C
热应用类型 : 高温 / > 121 至 204 °C - °C
2
额定压力
中压/<250 bar
额定压力 : 中压/<250 bar
1
极限高压 / >500 bar
额定压力 : 极限高压 / >500 bar
1
聚合材料选件
HNBR, HSN(氢化丁腈橡胶)
聚合材料选件 : HNBR, HSN(氢化丁腈橡胶)
1
Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
聚合材料选件 : Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
1
丁腈橡胶(NBR, XNBR)
聚合材料选件 : 丁腈橡胶(NBR, XNBR)
3
乙丙橡胶(EPM, EPR, EPDM)
聚合材料选件 : 乙丙橡胶(EPM, EPR, EPDM)
6
乙烯丙烯酸酯橡胶(AEM)
聚合材料选件 : 乙烯丙烯酸酯橡胶(AEM)
2
四氟乙烯丙烯橡胶(FEPM, TFE/P, Aflas®)
聚合材料选件 : 四氟乙烯丙烯橡胶(FEPM, TFE/P, Aflas®)
1
氟橡胶(FKM, FPM)
聚合材料选件 : 氟橡胶(FKM, FPM)
10
氢化丁腈橡胶 (HNBR,HSN)
聚合材料选件 : 氢化丁腈橡胶 (HNBR,HSN)
1
热塑性聚氨酯(TPU, Resilon®,Ultrathan®)
聚合材料选件 : 热塑性聚氨酯(TPU, Resilon®,Ultrathan®)
4
硅橡胶(VMQ, PVMQ)
聚合材料选件 : 硅橡胶(VMQ, PVMQ)
3
聚丙烯酸酯橡胶(ACM)
聚合材料选件 : 聚丙烯酸酯橡胶(ACM)
1
聚四氟乙烯(PTFE, mPTFE, TFM, Polon®)
聚合材料选件 : 聚四氟乙烯(PTFE, mPTFE, TFM, Polon®)
1
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)
聚合材料选件 : 超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)
1
硬度计
60 Shore A
硬度计 : 60 Shore A
4
65 Shore A
硬度计 : 65 Shore A
3
70 Shore A
硬度计 : 70 Shore A
8
75 Shore A
硬度计 : 75 Shore A
2
80 Shore A
硬度计 : 80 Shore A
9
82 Shore A
硬度计 : 82 Shore A
1
83 Shore A
硬度计 : 83 Shore A
1
85 Shore A
硬度计 : 85 Shore A
6
90 Shore A
硬度计 : 90 Shore A
10
92 Shore A
硬度计 : 92 Shore A
1
93 Shore A
硬度计 : 93 Shore A
1
94 Shore A
硬度计 : 94 Shore A
1
95 Shore A
硬度计 : 95 Shore A
7
< 70 Shore A
硬度计 : < 70 Shore A
5
> 70 Shore A
硬度计 : > 70 Shore A
10
符合规格
3-A Class I
符合规格 : 3-A Class I
2
3-A Class II
符合规格 : 3-A Class II
1
3-A Class III
符合规格 : 3-A Class III
2
3-A Class IV
符合规格 : 3-A Class IV
2
Beverage
符合规格 : Beverage
2
FDA
符合规格 : FDA
2
USP Class 6 (87)
符合规格 : USP Class 6 (87)
2
医疗
符合规格 : 医疗
2
食品
符合规格 : 食品
2
最大表面速度
ft/min
m/sec
最高 100 ft/min
最大表面速度 : 最高 100 ft/min - ft/min
1
最高 1000 ft/min
最大表面速度 : 最高 1000 ft/min - ft/min
1
最高 5 m/sec
最大表面速度 : 最高 5 m/sec - m/sec
1
最高0.5 m/sec
最大表面速度 : 最高0.5 m/sec - m/sec
1
测量单位
毫米
测量单位 : 毫米
2
行业
汽车
行业 : 汽车
3
石油和天然气
行业 : 石油和天然气
7
通用工业
行业 : 通用工业
2
事业部
Engineered Polymer Systems Division
事业部 : Engineered Polymer Systems Division
3
O-Ring & Engineered Seals Division
事业部 : O-Ring & Engineered Seals Division
10
Prädifa Technology Division
事业部 : Prädifa Technology Division
11
应用
人行巷道车
应用 : 人行巷道车
5
卫生密封垫片
应用 : 卫生密封垫片
2
套管和油管悬挂器
应用 : 套管和油管悬挂器
3
海底及地面应用
应用 : 海底及地面应用
1
技术
密封与屏蔽
技术 : 密封与屏蔽
17
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
14
液压
技术 : 液压
1
液压系统
技术 : 液压系统
8
管接件
技术 : 管接件
1
航空航天
技术 : 航空航天
2
过程控制
技术 : 过程控制
3
与流体类型共同使用
乙醇
与流体类型共同使用 : 乙醇
1
传动液
与流体类型共同使用 : 传动液
2
柴油
与流体类型共同使用 : 柴油
2
气体
与流体类型共同使用 : 气体
1
水
与流体类型共同使用 : 水
1
汽油
与流体类型共同使用 : 汽油
2
油
与流体类型共同使用 : 油
2
润滑油
与流体类型共同使用 : 润滑油
2
石油
与流体类型共同使用 : 石油
1
非常广泛
与流体类型共同使用 : 非常广泛
1
最高运行温度
°F
°C
> 212 至 300 °F
最高运行温度 : > 212 至 300 °F - °F
2
> 390 至 480 °F
最高运行温度 : > 390 至 480 °F - °F
9
> 575 至 660 °F
最高运行温度 : > 575 至 660 °F - °F
1
> 750 °F
最高运行温度 : > 750 °F - °F
1
最高 212 °F
最高运行温度 : 最高 212 °F - °F
1
> 100 至 150 °C
最高运行温度 : > 100 至 150 °C - °C
1
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
2
> 200 至 250 °C
最高运行温度 : > 200 至 250 °C - °C
2
> 300 至 350 °C
最高运行温度 : > 300 至 350 °C - °C
1
> 400 °C
最高运行温度 : > 400 °C - °C
1
最高 100 °C
最高运行温度 : 最高 100 °C - °C
1
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
1
< -100 至 -200 °C
最低运行温度 : < -100 至 -200 °C - °C
1
< -20 至 -30 °C
最低运行温度 : < -20 至 -30 °C - °C
2
< -30 至 -40 °C
最低运行温度 : < -30 至 -40 °C - °C
2
< -40 至 -50 °C
最低运行温度 : < -40 至 -50 °C - °C
8
< -50 至 -100 °C
最低运行温度 : < -50 至 -100 °C - °C
2
< -150 至 -330 °F
最低运行温度 : < -150 至 -330 °F - °F
1
< -20 至 -40 °F
最低运行温度 : < -20 至 -40 °F - °F
1
< -40 至 -60 °F
最低运行温度 : < -40 至 -60 °F - °F
4
< -60 至 -150 °F
最低运行温度 : < -60 至 -150 °F - °F
4
< 0 至 -20 °F
最低运行温度 : < 0 至 -20 °F - °F
4
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
静密封
静密封 类别
定制 D 形圈
定制垫片
定制 S 形密封件
垫片
头部密封件
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890