蓄能器安装支架(亚太区) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

附件类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
蓄能器安装支架(亚太区)

蓄能器安装支架(亚太区) OBSOLETE

Support Brackets for Accumulators(AP)

技术规格:

  • 产品类型: CE89, CE108, CE159A, EF2, EF3, CE108, CE159A, EF2, EF3
  • 结构材料: 碳钢
  • 宽度: 130 - 370 mm
  • 高度: 140 - 1405 mm
  • 重量: 0.8 - 20 kg
  • 设计因素: /
  • 安装孔直径: 2, 4, 4

完整的产品说明

蓄能器安装支架用于可靠支撑竖直安装的蓄能器。可用于所有蓄能器型号(包括囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及脉动减震器),并可加涂层用于恶劣环境。支架按照蓄能器重量进行选型。

支架带有橡胶垫,用于保护蓄能器壳体和涂层以及避免振动。支架材质有不锈钢可选。

选型表里已列出了一小部分蓄能器件号,其他选项请联系我们。所有件号的尺寸和技术参数都在样本里,可在产品支持菜单页下载样本。

市场:
• 工业
• 行走机械
• 能源
• 过程控制
• 油气设备
• 军工
• 再生能源
• 船舶
• 煤机
• 自然资源
• 暖通空调系统

产品特点/优势:
• 设计用于可靠支撑竖直安装的蓄能器。
• 适用于所有蓄能器类型(包括囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及脉动减震器)和型号。
• 可选带保护涂层应对恶劣环境。
• 除支架外,我们建议配合使用卡箍以固定蓄能器。

应用
• 农业装备
• 建筑设备
• 林业机械
• 物料搬运/起重机
• 卡车
• 风电
• 液压站
• 润滑系统
• 发电
• 能源传输与分配
• 军工
• 空气&气体压缩机
• 娱乐自动化设备
• 模具
• 塑料压机
• 铸造
• 车辆组装工厂
• 机床
• 船舶
• 油气设备

请下载样本手册或联系当地的派克销售公司获取更多信息。

蓄能器品牌:奥莱尔
产品 附件类型
20151903620 Support bracket suitable for 1 - 5 Litres Accumulators
20118703620 Support bracket suitable for 4, 6 & 10 Litres EHV Accumulators
20109003620 Support bracket suitable for 10 - 50 Litre EHV Accumulators less than 550 bar
20217700125 Mounting frames for EHV 32 - 50 Litres
20217600125 Mounting frames for EHV 10 - 24.5 Litres

687890
C38281