T4S系列无铁芯直线电机驱动方导轨式线性定位器 - 派克 Parker

T4S系列无铁芯直线电机驱动方导轨式线性定位器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

T4S系列无铁芯直线电机驱动方导轨式线性定位器

T4S系列无铁芯直线电机驱动方导轨式线性定位器

T4S系列无铁芯方导轨式线性定位器具有一个用于引导的方形导轨和一个高分辨率的线性编码器。 冲程为2.7m,负载能力为883N,该定位器使用410系列无铁芯电机 - 提供极其平稳的运动。

技术规格:

  • 产品序列: T (I-FORCE)
  • 轮廓宽度: 190.5 mm
  • 传动轴类型: 直线电机
  • 螺节距: 无铁芯伺服电机
  • 轴承类型: 单方形轨道
  • 最大冲程长度: 2786 mm, 109.7 inch
  • 最大工作速度: 5000 m/sec, 196.85 inch/sec
  • 最大加速度: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • 双向重复性: 1 μm, 0.0393 thou
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 883 N, 200 lb
  • 逆变负荷能力: 883 N, 200 lb
  • 轴向负荷能力: 878.6 N, 197.5 lb
  • 最大断裂扭矩: -
  • 包括其他保护功能: -
  • 符合规格: 洁净室(1000级 - 标准/ 10级 - 可选)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.1μm,0.5μm,1μm或5μm分辨率光学增量/ 1μm或5μm分辨率磁性/ 1Vp-p正弦/余弦)
  • 防护等级: IP00

完整的产品说明

T系列线性电动位置平台在驱动时使用高性能I-Force无铁芯线性电机。 T4S定位器采用了易于集成且响应时间快的I-Force 410系列电机,使其集成了反馈,引导和电缆管理功能。这样的设计是希望产品在提供高性能的表现的同时,兼具设计的灵活性以提供定制服务,从而使整套产品方案具有更好的经济性。 T系列位置平台提供4种不同行程的可调框架尺寸,可选择单个或两个方形轨道,以承载有效载荷。因此,T系列已经在许多高科技行业得以应用,包括生命科学,电子制造和光学行业。

T4S系列无铁芯直线电机驱动方导轨式高精度线性定位器;高价值标准功能及配件:
•机架宽度为190.5mm
•行程上限2786.4 mm
•重复位置性为+/- 1.0微米
•光学编码器分辨率为5.0,1.0,0.5和0.1微米,线性磁选项为5和1微米,以及1 Vp-p正弦/余弦
•速度上限为5000 mm / sec
•集成I-Force无铁芯直线电机,单方导轨引导,原点/限位传感器和反馈
•有效载荷上限为883 N
•推力上限3928.1 N
•预配置电缆选项
•方便的螺纹孔安装
•具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514